Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - G & P System - čelní panel pro horiz. NSX250 otoč. rukojeť

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    S výřezem
    instalované zařízení
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Enerlin'X : fixed FDM121 - control: remote control - vertical installation
    popis pólů
    1 x 4P : montážní deska držák : CVS100...160 vodorovná instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : CVS100...160 vodorovná instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : CVS250 vodorovná instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : CVS250 vodorovná instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : NSX100...160 vodorovná instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : NSX100...160 vodorovná instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : NSX250 vodorovná instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : NSX250 vodorovná instalace
    pracovní poloha
    Vodorovná
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    umístění připojení
    Přímé připojení
    Připojovací blok
    pocet vert. modulu (50 mm)
    4
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    200 mm
    hmotnost přístroje
    0,8 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 podle EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    FR.PL.HZ.FIXED NS250 ROT. (Verze 1.0)
    Datum 29.7.13
    Velikost 474.1 KB
    Datum 29.7.13
    Velikost 678.9 KB
    Front plate for horizontal fixed NSX250 with rotary handle (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.pl. Hz. fixed NS250 rot. (Verze 00)
    Datum 25.5.18
    Velikost 4.6 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.