Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus-G & P System-čelní panel pro 3-4 vertik. NSX250 VIGI pevný s páčkou

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    S výřezem
    instalované zařízení
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : výsuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : výsuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : výsuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : výsuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : výsuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : výsuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    popis pólů
    4 x 3P : montážní deska držák : CVS100...160 svislá instalace
    3 x 4P : montážní deska držák : CVS100...160 svislá instalace
    4 x 3P : montážní deska držák : CVS250 svislá instalace
    3 x 4P : montážní deska držák : CVS250 svislá instalace
    4 x 3P : montážní deska držák : NSX100...160 svislá instalace
    3 x 4P : montážní deska držák : NSX100...160 svislá instalace
    4 x 3P : montážní deska držák : NSX250 svislá instalace
    3 x 4P : montážní deska držák : NSX250 svislá instalace
    2 x 3P : montážní deska držák : NSX100...160 svislá instalace
    2 x 4P : montážní deska držák : NSX100...160 svislá instalace
    2 x 3P : montážní deska držák : NSX250 svislá instalace
    2 x 4P : montážní deska držák : NSX250 svislá instalace
    pracovní poloha
    Svislá
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    umístění připojení
    Přímé připojení
    Linergy FC
    pocet vert. modulu (50 mm)
    5
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    250 mm
    šířka
    500 mm
    hmotnost přístroje
    0,82 kg
    materiál
    Ocel
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 podle EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    FR.PL.3-4 V.NS250 DEVICES (Verze 1.0)
    Datum 30.7.13
    Velikost 348.2 KB
    Datum 30.7.13
    Velikost 372.2 KB
    CAD files for 03243: Front plate for 3-4 vertical NSX250 (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.plate 3-4 V. fix. NS-INS250 tog. (Verze 00)
    Datum 5.11.18
    Velikost 1.4 MB
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 4.2 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.