Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus-G & P System-čelní panel pro vertik.INS250 s otoč. rukojetí-Š=250mm

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    S výřezem
    instalované zařízení
    Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : montážní deska držák : INS250 svislá instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INS250 svislá instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : INV100 svislá instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INV100 svislá instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : INV160 svislá instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INV160 svislá instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : INV200 svislá instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INV200 svislá instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : INV250 svislá instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INV250 svislá instalace
    pracovní poloha
    Svislá
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    umístění připojení
    Přímé připojení
    pocet vert. modulu (50 mm)
    9
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    450 mm
    šířka
    300 mm
    hmotnost přístroje
    0,94 kg
    materiál
    Ocel
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 podle EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Front plate for vertical fixed INS-INV250 with toggle, W = 250 mm (Verze 1.0)
    FR.PL.V.FIX.INS250 W250 (Verze 1.0)
    Datum 29.7.13
    Velikost 474.6 KB
    Datum 29.7.13
    Velikost 471.7 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.pl. NS3200-INS2500 (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 2.1 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.