Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

03313 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 03313

Funkční jednotky

03313 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 03313
Funkční jednotky

Prisma Plus - G & P System - čelní panel pro INF32/40 4P a horiz. 3P

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    S výřezem
    instalované zařízení
    Fupact : pevná INF32 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - svislá instalace
    Fupact : pevná INF32 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Fupact : pevná INF40 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - svislá instalace
    Fupact : pevná INF40 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - vodorovná instalace
    popis pólů
    1 x 3P : montážní deska držák : INF32 vodorovná instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : INF40 vodorovná instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INF32 vodorovná instalace
    3 x 4P : montážní deska držák : INF32 svislá instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INF40 vodorovná instalace
    3 x 4P : montážní deska držák : INF40 svislá instalace
    pracovní poloha
    Vodorovná
    Svislá
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    umístění připojení
    Přímé připojení
    pocet vert. modulu (50 mm)
    3
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    150 mm
    šířka
    500 mm
    hmotnost přístroje
    0,66 kg
    materiál
    Ocel
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 podle EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Russian
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 2.2.19
    Velikost 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    FR.PL.3P HZ 4P INF32 40 (Verze 1.0)
    Datum 13.8.13
    Velikost 489.5 KB
    Datum 13.8.13
    Velikost 499.9 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Mounting plate for INF32/40 (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 1.1 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.