Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus-P System-montážní panel pro 3-4 vertik. NSX-INS250 pevný s páčkou

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : INS250 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV250 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS250 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV250 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : NSX100...160 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : NSX250 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : CVS100...160 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : CVS250 svislá instalace
    3 x 4P : pevná : NSX100...160 svislá instalace
    3 x 4P : pevná : NSX250 svislá instalace
    3 x 4P : pevná : CVS100...160 svislá instalace
    3 x 4P : pevná : CVS250 svislá instalace
    3 x 3P : pevná : INS250 svislá instalace
    2 x 4P : pevná : INS250 svislá instalace
    3 x 3P : pevná : INV250 svislá instalace
    2 x 4P : pevná : INV250 svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    9 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    9 modul(y) : CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    7 modul(y) : INS250, Linergy FC v 650 mm Šířka skříň
    9 modul(y) : INS250, přímé v 650 mm Šířka skříň
    7 modul(y) : INV250, Linergy FC v 650 mm Šířka skříň
    9 modul(y) : INV250, přímé v 650 mm Šířka skříň
    6 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , Linergy FC v 650 mm Šířka skříň
    8 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    7 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , Linergy FC v 650 mm Šířka skříň
    9 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    11 modul(y) : CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    11 modul(y) : CVS250 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    8 modul(y) : NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , Linergy FC v 650 mm Šířka skříň
    10 modul(y) : NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    9 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , Linergy FC v 650 mm Šířka skříň
    11 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    výška
    150 mm
    hmotnost přístroje
    1,28 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    M.PL.3-4V.FIXED NS-INS250 TOG. (Verze 1.0)
    Datum 31.7.13
    Velikost 687.9 KB
    Datum 31.7.13
    Velikost 529.9 KB
    CAD files for 03420: Mounting plate for vertical fixed NSX-INS-INV250 with toggle (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.plate 3-4 V. fix. NS-INS250 tog. (Verze 00)
    Datum 5.11.18
    Velikost 1.4 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prisma P - PEP (Verze 1.0)
    Datum 14.11.17
    Velikost 269.6 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verze 1.0)
    Datum 21.9.17
    Velikost 297.9 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.