Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus-P System-mont.deska pro vertik.NSX-INS250 záskoku zdrojů s otoč.ruk.

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Compact : pevná INS250 záskok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
    Compact : pevná INV250 záskok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
    Compact : pevná INS250 záskok zdrojů - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Záskok zdrojů : pevná NSX100...250 záskok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
    popis pólů
    2 x 3P : pevná : NSX100...250 záskok zdrojů svislá instalace
    2 x 3P : pevná : INS250 záskok zdrojů svislá instalace
    2 x 3P : pevná : INV250 záskok zdrojů svislá instalace
    2 x 4P : pevná : NSX100...250 záskok zdrojů svislá instalace
    2 x 4P : pevná : INS250 záskok zdrojů svislá instalace
    2 x 4P : pevná : INV250 záskok zdrojů svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    9 modul(y) : INS250 záskok zdrojů, přímé v 650 mm Šířka skříň
    9 modul(y) : INV250 záskok zdrojů, přímé v 650 mm Šířka skříň
    10 modul(y) : NSX100...250 záskok zdrojů, přímé v 650 mm Šířka skříň
    výška
    289 mm
    šířka
    536 mm
    hmotnost přístroje
    3,3 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Mounting plate for vertical NSX-INS250 source changeover with rotary handle (Verze 1.0)
    M.PL.V.NS-INS250 C/OVER ROT. (Verze 1.0)
    Datum 31.7.13
    Velikost 437.3 KB
    Datum 31.7.13
    Velikost 900.1 KB
    M.PL.V.NS-INS250 C/OVER ROT. (Verze 1.0)
    Datum 31.7.13
    Velikost 254.1 KB
    Datum 31.7.13
    Velikost 294.4 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.pl. V. NS-INS250c/over rot. (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 2 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prisma P - PEP (Verze 1.0)
    Datum 14.11.17
    Velikost 269.6 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verze 1.0)
    Datum 21.9.17
    Velikost 297.9 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.