Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - P System - montážní panel pro horiz. NSX630 pevný s páčkou - 3P

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Easypact : pevná EZC400 - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Easypact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Easypact : pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Easypact : pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Easypact : pevná EZC630 - řízení: páčka - vodorovná instalace
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : NSX400 vodorovná instalace
    1 x 3P : pevná : NSX630 vodorovná instalace
    1 x 3P : pevná : EZC400 vodorovná instalace
    1 x 3P : pevná : EZC630 vodorovná instalace
    1 x 3P : pevná : CVS400 vodorovná instalace
    1 x 3P : pevná : CVS630 vodorovná instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    4 modul(y) : CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    4 modul(y) : CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    4 modul(y) : EZC400, přímé v 650 mm Šířka skříň
    4 modul(y) : EZC630, přímé v 650 mm Šířka skříň
    4 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    4 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    4 modul(y) : CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    4 modul(y) : CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    4 modul(y) : NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    4 modul(y) : NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    výška
    200 mm
    hmotnost přístroje
    1,48 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Mounting plate for horizontal fixed NSX630 with toggle, 3P (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    M.PL.HZ.FIXED NS630 TOG. (Verze 1.0)
    Datum 31.7.13
    Velikost 774.5 KB
    Datum 31.7.13
    Velikost 832.8 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.plate 3-4 Hz fix. NS-INS250 tog. (Verze 00)
    Datum 23.5.18
    Velikost 4 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prisma P - PEP (Verze 1.0)
    Datum 14.11.17
    Velikost 269.6 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verze 1.0)
    Datum 21.9.17
    Velikost 297.9 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.