Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus-P System-mont.panel pro horiz.NSX630 záskoku zdrojů s mot.pohonem

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Záskok zdrojů : pevná NSX400...630 záskok zdrojů ne ochrana proudovým chráničem - řízení: dálkové ovládání - vodorovná instalace
    popis pólů
    2 x 3P : pevná : NSX400...630 záskok zdrojů vodorovná instalace
    2 x 4P : pevná : NSX400...630 záskok zdrojů vodorovná instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    10 modul(y) : NSX400...630 záskok zdrojů ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skříň
    výška
    500 mm
    hmotnost přístroje
    2,82 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.PL.HZ.NS630 C/OVER MOT. (Verze 1.0)
    Datum 31.7.13
    Velikost 351.8 KB
    Datum 31.7.13
    Velikost 235.9 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Mounting plate for horizontal NSX630 source changeover with motor mechanism (Verze 1.0)
    M.PL.HZ.NS630 C/OVER MOT. (Verze 1.0)
    Datum 31.7.13
    Velikost 198.8 KB
    Datum 31.7.13
    Velikost 621.8 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.pl. Hz. NS630 c/over mot. (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 1.4 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prisma P - PEP (Verze 1.0)
    Datum 14.11.17
    Velikost 269.6 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verze 1.0)
    Datum 21.9.17
    Velikost 297.9 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.