Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - P System - montážní panel pro vertik. NS1600 pevný

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NS1250 - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NS1600 - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NS1250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NS1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : pevná NS1250 - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : pevná NS1600 - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : NS630b...1000 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : NS1250 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : NS1600 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NS630b...1000 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NS1250 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NS1600 svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 800 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    17 modul(y) : NS1250, přední připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň
    16 modul(y) : NS1250, zadní připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň
    14 modul(y) : NS1250, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň
    10 modul(y) : NS1250, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň
    16 modul(y) : NS1600, zadní připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň
    14 modul(y) : NS1600, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň
    10 modul(y) : NS1600, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň
    17 modul(y) : NS630b...1000, přední připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň
    16 modul(y) : NS630b...1000, zadní připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň
    12 modul(y) : NS630b...1000, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň
    10 modul(y) : NS630b...1000, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň
    výška
    300 mm
    hmotnost přístroje
    3,08 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    M.PL.V.FIXED NS1600 (Verze 1.0)
    Datum 31.7.13
    Velikost 1 MB
    Datum 31.7.13
    Velikost 570.2 KB
    CAD files for 03482: Mounting plate for vertical fixed NS1600 (Verze 1.0)
    M.PL.V.FIXED NS1600 (Verze 1.0)
    Datum 31.7.13
    Velikost 737 KB
    Datum 31.7.13
    Velikost 434.5 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.pl. V. fixed NS1600 (Verze 00)
    Datum 28.5.18
    Velikost 1.7 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 200 B
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 200 B
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prisma P - PEP (Verze 1.0)
    Datum 14.11.17
    Velikost 269.6 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verze 1.0)
    Datum 21.9.17
    Velikost 297.9 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.