Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus-P System-montážní panel pro vertik. pevný NS1600 3P-4P-Š=400mm

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NS1250 - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NS1600 - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NS1250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NS1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : pevná NS1250 - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : pevná NS1600 - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : NSX400 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : NSX630 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NSX400 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NSX630 svislá instalace
    1 x 3P : násuvná : NSX400 svislá instalace
    1 x 3P : násuvná : NSX630 svislá instalace
    1 x 4P : násuvná : NSX400 svislá instalace
    1 x 4P : násuvná : NSX630 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : NS630b...1000 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : NS1250 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : NS1600 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NS630b...1000 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NS1250 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NS1600 svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    36 modul(y) : NS1250, přímé v 400 mm Šířka skříň
    36 modul(y) : NS1600, přímé v 400 mm Šířka skříň
    36 modul(y) : NS630b...1000, přímé v 400 mm Šířka skříň
    12 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříň
    12 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříň
    14 modul(y) : NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříň
    14 modul(y) : NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříň
    výška
    300 mm
    hmotnost přístroje
    2,7 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    M.PL.V.INS NS630 NS1600 W400 (Verze 1.0)
    Datum 26.11.13
    Velikost 562.3 KB
    Datum 26.11.13
    Velikost 325.3 KB
    M.PL.V.INS NS630 NS1600 W400 (Verze 1.0)
    Datum 26.11.13
    Velikost 414.3 KB
    Datum 26.11.13
    Velikost 271 KB
    Mounting plate for vertical fixed NS1600, 3P or 4P, W = 400 mm (Verze 1.0)
    Mounting plate for vertical fixed NS1600, 3P or 4P, W = 400 mm (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.pl. for vertical fixed NS1600, W=400 (Verze 00)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prisma P - PEP (Verze 1.0)
    Datum 14.11.17
    Velikost 269.6 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verze 1.0)
    Datum 21.9.17
    Velikost 297.9 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.