Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus-P System-mont.deska pro horiz.NS1600 záskoku zdrojů s otoč.rukojetí

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Záskok zdrojů : pevná NS630b...1000 záskok zdrojů - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Záskok zdrojů : pevná NS630b...1000 záskok zdrojů - řízení: dálkové ovládání - vodorovná instalace
    Záskok zdrojů : pevná NS630b...1000 záskok zdrojů - řízení: automaticky - vodorovná instalace
    popis pólů
    2 x 3P : pevná : NS630b...1000 záskok zdrojů vodorovná instalace
    2 x 4P : pevná : NS630b...1000 záskok zdrojů vodorovná instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    13 modul(y) : NS630b...1000 záskok zdrojů, přímé v 650 mm Šířka skříň
    výška
    618 mm
    šířka
    375 mm
    hmotnost přístroje
    3,56 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Mounting plate for horiz. NS1600 source changeover with rotary handle (Verze 1.0)
    M.PL.HZ.NS1600 CHANGEOVER ROT. (Verze 1.0)
    Datum 1.8.13
    Velikost 652.1 KB
    Datum 1.8.13
    Velikost 638.9 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    M.PL.HZ.NS1600 CHANGEOVER ROT. (Verze 1.0)
    Datum 1.8.13
    Velikost 506.7 KB
    Datum 1.8.13
    Velikost 673.5 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.pl. Hz. NS1600 changeover rot. (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 1.4 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prisma P - PEP (Verze 1.0)
    Datum 14.11.17
    Velikost 269.6 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verze 1.0)
    Datum 21.9.17
    Velikost 297.9 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.