Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

03736 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 03736

Funkční jednotky

03736 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 03736
Funkční jednotky

Prisma Plus - P System - čelní panel pro 9 vertik. ISFL 160

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    S výřezem
    instalované zařízení
    Fupact : pevná ISFL160 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace
    popis pólů
    9 x 3P : montážní deska držák : ISFL160 svislá instalace
    pracovní poloha
    Svislá
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    umístění připojení
    Zadní připojení
    pocet vert. modulu (50 mm)
    11
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    550 mm
    šířka
    500 mm
    hmotnost přístroje
    1,18 kg
    materiál
    Ocel
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 podle EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Russian
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 2.2.19
    Velikost 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    FR.PL.ISFL160 (Verze 1.0)
    Datum 26.11.13
    Velikost 395.2 KB
    Datum 26.11.13
    Velikost 1.1 MB
    Front plate for ISFL160, 185 mm between centres, W = 650 mm (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Mounting plate for ISFL160A, 100mm between centres (Verze 00)
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verze 1.0)
    Datum 21.9.17
    Velikost 297.9 KB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prisma P - PEP (Verze 1.0)
    Datum 14.11.17
    Velikost 269.6 KB
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.