Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Linergy
    označení výrobku
    Linergy BW
    stupeň krytí IP
    IPxx B
    typ produktu nebo součásti
    Blok napájecího zdroje
    příslušenství / náhradní díly
    Přísl. pro rozvod. proudu
    součást výrobku
    S připojením
    Doplňky
    připojení zařízení skříně
    Linergy BW sběrnice
    popis pólů
    4P
    popis instalace
    Skříň - šířka 650 mm
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    instalované zařízení
    Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
    Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX100...250 a ampérmetr ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
    Compact : pevná INV250 - řízení: boční rukojeť svislá instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace
    Compact : pevná INS250 - řízení: boční rukojeť svislá instalace
    Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
    Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
    Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    250 A
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    hmotnost přístroje
    1,18 kg
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-1, uvnitř rozv. Prisma
    IEC 61439-2, uvnitř rozv. Prisma
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verze 2.2)
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    POWER SUPPLY BLK NS250 HZ. (Verze 1.0)
    Datum 8.8.13
    Velikost 485.2 KB
    Datum 8.8.13
    Velikost 478 KB
    Power supply block for horizontal NSX250 (Verze 1.0)
    Datum 26.2.19
    Velikost 156.9 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Power supply block for horizontal NS250 (Verze 00)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.