Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus-G System-spojka pro přípojnice a vertik.NSX-INS250 v propoj.oddílu

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    typ produktu nebo součásti
    Připojení
    příslušenství / náhradní díly
    Přísl. pro rozvod. proudu
    Doplňky
    připojení zařízení skříně
    Univerzální napájecí blok
    popis instalace
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    instalované zařízení
    Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
    Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace
    Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace
    Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
    Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    250 A
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    hmotnost přístroje
    0,78 kg
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CONN.V.NS-INS250 DUCT-BB (Verze 1.0)
    Datum 8.8.13
    Velikost 340.7 KB
    Datum 8.8.13
    Velikost 220.4 KB
    connection between vertical NSX-INS250 in duct and busbars (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Conn. V. NS-INS 250/630 duct busbars (Verze 00)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.