Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - G System - připojovací blok pro NSX - INS250 napájené shora

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    typ produktu nebo součásti
    Připojovací napájecí blok
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro připojení
    Doplňky
    umístění připojení
    Horní
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    instalované zařízení
    Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
    Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    hmotnost přístroje
    1,36 kg
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Incoming connection block for NSX-INS250 supplied via the top (Verze 1.0)
    INC.CONN.BLK NS-INS250 (Verze 1.0)
    Datum 8.8.13
    Velikost 552.9 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Inc. conn. Blk NS-INS top (Verze 00)
    Datum 25.5.18
    Velikost 984.1 KB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 15.4.19
    Velikost 200 B
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 15.4.19
    Velikost 200 B
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.