Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Linergy
    označení přístroje
    Linergy BS
    typ produktu nebo součásti
    Měděná sběrnice
    popis sběrnice
    Plochá sběrnice
    počet kusů na sadu
    Sada 4
    Doplňky
    směr instalace
    Svislá, pracovní poloha: zadní
    popis instalace
    Skříň - šířka 650 mm
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    400 A
    [Ipk] jmen. dynam. proud
    55 kA
    I²t pro aktivaci
    625000 kA².s
    průřez sběrnice
    32 x 5 mm
    délka
    1400 mm
    hmotnost přístroje
    8 kg
    typ připojení sběrnice
    Otvor ze závitem M6
    rozteč pro připojení
    Připojení každých 25 mm
    tloušťka držáku
    5 mm
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verze 2.2)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    4 THREADED BARS 160A L1000 (Verze 1.0)
    Datum 12.8.13
    Velikost 15.6 KB
    Datum 12.8.13
    Velikost 67.4 KB
    Threaded bars (4) 400A W1400 for Linergy BS busbar (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Threaded bars (4) 400A W1400 for Linergy BS busbar (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Linergy BS - Insulating busbar support (Verze 00)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.