Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Prisma Plus
08212 Schneider Electric

08212

Green premium brand logo
08212 Schneider Electric
08212
Green premium brand logo

Prisma Plus-G System-přídavná skříň na podlahu-Š=600mm-27 výškových dílců

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    typ produktu nebo součásti
    Rozšíření rozvaděče
    kompatibilita
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 300 mm
    použití zařízení
    Elektrický nn rozvod
    typ rozvaděče
    Funkční skříň dodává se v rozloženém stavu
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    montáž rozvodnice
    Povrchová
    doplňkové informace
    Lze kombinovat vedle sebe a na sebe
    type of front plate
    Bez objednává se samostatně
    pocet vert. modulu (50 mm)
    27
    počet 18 mm modulů na řadu
    24
    standardy
    IEC 62208
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Doplňky
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V na hlavních zadních sběrnicích podle IEC 61439-2
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [In] jmenovitý proud
    630 A při 40 °C podle IEC 61439-2
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    25 kA 1 s podle IEC 61439-2
    [Ipk] jmenovitý dynamický proud
    53 kA podle IEC 61439-2
    třída el. izolace
    Třída I
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    barva
    Bílá (RAL 9001)
    šířka
    600 mm
    výška
    1530 mm with plinth:
    hloubka
    205 mm
    hmotnost přístroje
    21,7 kg
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP43 s dveřmi, přístřeškem a těsněním IP43
    IP30 bez dveří
    IP40 s dveřmi
    IP41 s dveřmi a přístřeškem
    stupeň ochrany IK
    IK07 bez dveří podle EN/IEC 62262
    IK08 s dveřmi
    mechanická robustnost
    Seismické testy - 2,5G podle IEC 60068-2-57
    Balení
    Hmotnost balení (libry)
    21,700 kg
    Výška balení 1
    0,900 dm
    Šířka balení 1
    6,400 dm
    Délka balení 1
    15,800 dm
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Nařízení REACh bez látek SVHC
    Ano
    Směrnice EU RoHS
    Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
    Deklarace EU RoHS
    Neobsahuje jedovaté těžké kovy
    Ano
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
    Informace o životním prostředí
    Obsah halogenů
    Produkt neobsahuje halogeny
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky9
    • čeština6
    • English5
    • Chinese3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 31.9 MB
    Datum 1.7.20
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 127.8 MB
    Datum 10.10.19
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    FLOOR-ST.ENC.EXTENS.W600 27M (Verze 1.0)
    Soubory v dokumentu
    stp
    864.1 KB
    zip
    528.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1.4 MB
    Datum 29.7.13
    Soubory v dokumentu
    stp
    864.1 KB
    zip
    528.1 KB
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 13.3 MB
    Datum 15.4.16
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    08212 : 08212_ROHS_DECLARATION
    Popis
    08212_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.20
    Popis
    08212_ROHS_DECLARATION
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    08212 : Prisma Plus-G System-přídavná skříň na podlahu-Š=600mm-27 výškových dílců
    Popis
    Prisma Plus-G System-přídavná skříň na podlahu-Š=600mm-27 výškových dílců
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.20
    Popis
    Prisma Plus-G System-přídavná skříň na podlahu-Š=600mm-27 výškových dílců
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 523.7 KB
    Datum 30.11.16
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    08212 : 08212_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Popis
    08212_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.12.20
    Popis
    08212_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.