Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Rozvodnice Kaedra, Mini Kaedra
13937 Schneider Electric
Výroba bude ukončena

13937

13937 Schneider Electric
Výroba bude ukončena
13937

oddělovací přepážka - 18 mod.

Zobrazit více parametrů
Obchodní status
Výroba bude ukončena 15 prosinec 2020
Blíží se ukončení servisní podpory 30 září 2021
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    výrobková řada
    Kaedra
    typ produktu nebo součásti
    Oddělovač řad
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační doplňky
    Doplňky
    počet 18 mm modulů na řadu
    18
    celkový počet 18 mm modulů
    18
    Balení
    Hmotnost balení (libry)
    115 g
    Hmotnost balení 2
    3,045 kg
    Hmotnost balení 3
    12,946 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Nařízení REACh
    Nařízení REACh bez látek SVHC
    Ano
    Směrnice EU RoHS
    Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
    Deklarace EU RoHS
    Neobsahuje jedovaté těžké kovy
    Ano
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky9
    • čeština6
    • English4
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 8.7 MB
    Datum 1.5.20
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 7.7 MB
    Datum 1.12.12
    prp.document.label.format zip
    Velikost 80.5 MB
    Datum 18.6.19
    Soubory v dokumentu
    pdf
    16.1 MB
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    SEPARATOR 18MOD (Verze 1.0)
    Soubory v dokumentu
    zip
    49.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 111.6 KB
    Datum 10.9.13
    Soubory v dokumentu
    zip
    49.8 KB
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    13937 : 13937_ROHS_DECLARATION
    Popis
    13937_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Popis
    13937_ROHS_DECLARATION
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    13937 : oddělovací přepážka - 18 mod.
    Popis
    oddělovací přepážka - 18 mod.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Popis
    oddělovací přepážka - 18 mod.
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 322 KB
    Datum 7.9.20
    Popis
    None
    Informace o ukončení životnosti
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 260.5 KB
    Datum 10.1.12
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    13937 : 13937_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Popis
    13937_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Popis
    13937_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.