Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   NG125
18632 Schneider Electric

18632

Green premium brand logo
18632 Schneider Electric
18632
Green premium brand logo

NG125 - jistič - NG125N - 3P - 10A - char. C

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    výrobková řada
    NG125
    řada
    Acti 9
    označení výrobku
    Acti 9 NG125
    typ produktu nebo součásti
    Miniaturní jistič
    označení přístroje
    NG125N
    použití zařízení
    Distribuce
    popis pólů
    3P
    počet chráněných pólů
    3
    [In] jmenovitý proud
    10 A při 40 °C
    typ sítě
    DC
    AC
    Provedení jednotky spouští
    Tepelně-magnetická
    typ charakteristiky
    C
    Vypínací schopnost
    20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při <= 375 V DC
    10 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 500 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
    25 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 380...415 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    Kategorie užití
    Category A conforming to IEC 60947-2
    Vhodný pro bezpečné odpojení
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Doplňky
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    <= 375 V DC
    380...415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    mez vypnutí zkratové spouště
    8 x In
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    37,5 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    18,75 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    20 kA 100 % podle EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    690 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV podle EN/IEC 60947-2
    signalizace polohy kontaktu
    Ano
    typ ovládání
    Manuální test vypnutí
    Páčka
    místní signalizace
    Signalizace vypnutí poruchou
    ON/OFF signalizace
    montáž
    Nacvaknutím
    upevnění
    35 mm symetrická DIN lišta
    kompatibilita hřebenové propoj. lišty
    YES
    rozteč 9 mm
    9
    výška
    103 mm
    šířka
    81 mm
    hloubka
    81 mm
    hmotnost přístroje
    0,72 kg
    mechanická životnost
    20000 cykly
    elektrická životnost
    10000 cycles
    opatření pro visací zámek
    Uzamykatelný
    popis voleb pro uzamknutí
    Integrovaný visací zámek
    připojení - svorky
    Tunelové svorky1,5…50 mm² pevný
    Tunelové svorky1…35 mm² ohebný
    délka odizolování vodiče
    20 mm
    kroutící moment
    3,5 N.m
    proudový chránič
    Samostatný blok
    Prostředí
    normy
    EN/IEC 60947-2
    stupeň krytí IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK05 podle EN/IEC 62262
    Stupeň znečištění
    3 podle IEC 60947-2
    kategorie přepětí
    IV
    Tropikalizace
    2 conforming to IEC 60068-1
    relativní vlhkost
    95 % při 55 °C
    provozní teplota
    -30…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…70 °C
    Balení
    Hmotnost balení (libry)
    0,762 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Nařízení REACh bez látek SVHC
    Ano
    Směrnice EU RoHS
    Neobsahuje jedovaté těžké kovy
    Ano
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
    Informace o životním prostředí
    Životní cyklus
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky13
    • čeština6
    • English6
    • Chinese3
    • French4
    • Russian3
    • Slovak5
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 45.6 MB
    Datum 1.4.19
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 27.4 MB
    Datum 23.8.16
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 70 MB
    Datum 4.3.13
    Uživatelská příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet (Verze 02 : 2020-11-25)
    Soubory v dokumentu
    pdf
    406.6 KB
    pdf
    402.2 KB
    Popis
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet
    prp.document.label.format zip
    Velikost 808.8 KB
    Datum 21.9.12
    Soubory v dokumentu
    pdf
    406.6 KB
    pdf
    402.2 KB
    Popis
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    NG125 3P (Verze 1.0)
    Soubory v dokumentu
    stp
    1,017 KB
    zip
    646.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1.6 MB
    Datum 19.7.13
    Soubory v dokumentu
    stp
    1,017 KB
    zip
    646.5 KB
    Příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 5 MB
    Datum 3.1.13
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 394.3 KB
    Datum 28.9.12
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    18632 : NG125 - jistič - NG125N - 3P - 10A - char. C
    Popis
    NG125 - jistič - NG125N - 3P - 10A - char. C
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Popis
    NG125 - jistič - NG125N - 3P - 10A - char. C
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    18632 : 18632_REACH_DECLARATION
    Popis
    18632_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Popis
    18632_REACH_DECLARATION
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 424.2 KB
    Datum 2.11.20
    Informace o ukončení životnosti
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions (Verze 02 : 2020-11-17)
    Popis
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 463.4 KB
    Datum 2.11.20
    Popis
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 205 KB
    Datum 4.7.19
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    18632 : NG125 - jistič - NG125N - 3P - 10A - char. C
    Popis
    NG125 - jistič - NG125N - 3P - 10A - char. C
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Popis
    NG125 - jistič - NG125N - 3P - 10A - char. C
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.