Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Acti 9
    označení výrobku
    Acti 9 NG125NA
    typ produktu nebo součásti
    Odpínač
    označení přístroje
    NG125NA
    použití zařízení
    Distribuce
    Zapnutí a vypnutí pod zátěží
    popis pólů
    4P
    umístěni nulového vodiče
    Vlevo
    počet chráněných pólů
    4
    kategorie použití
    AC-23B podle IEC 60947-3
    AC-22A podle IEC 60947-3
    AC-22B podle IEC 60947-3
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO podle IEC 60947-3
    Doplňky
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    63 A AC 50/60 Hz 500 V
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    500 V AC 50/60 Hz
    [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost
    2 kA samotný odpínač
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    IEC 60947-3
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-3
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV podle IEC 60947-3
    signalizace polohy kontaktu
    Ano
    typ ovládání
    Páčka
    Manuální test vypnutí
    místní signalizace
    ON/OFF signalizace
    Signalizace vypnutí poruchou
    montáž
    Pevná
    montážní držák
    35 mm symetrická DIN lišta
    rozteč 9 mm
    12
    výška
    103 mm
    šířka
    108 mm
    hloubka
    81 mm
    hmotnost přístroje
    0,96 kg
    barva
    Černá
    mechanická životnost
    20000 cykly
    elektrická životnost
    Kategorie A (mimo AC20, DC20) : 1500 cyklu AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-3
    opatření pro visací zámek
    Uzamykatelný
    popis voleb pro uzamknutí
    Integrovaný visací zámek
    připojení - svorky
    Tunelové svorky horní nebo dolní 0,5...16 mm² neohebný
    Tunelové svorky horní nebo dolní 1...35 mm² ohebný
    délka odizolování vodiče
    20 mm horní nebo dolní výkonový obvod
    kroutící moment
    3,5 N.m horní nebo dolní výkonový obvod
    Prostředí
    standardy
    EN 60947-3
    IEC 60947-3
    certifikace výrobku
    VDE
    stupeň krytí IP
    IP20 podle IEC 60529
    IP40 podle IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK05
    stupeň znečištění
    3 podle IEC 60947-3
    tropikalizace
    2 podle IEC 60068-1
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -10...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Russian
    • French
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 27.4 MB
    Systém modulárních prístroju Acti 9 (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    NG125 4P (Verze 1.0)
    Datum 21.12.18
    Velikost 991 KB
    Datum 21.12.18
    Velikost 621.8 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Instructions NG125 (Verze 00)
    Datum 17.10.18
    Velikost 394.3 KB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Product Environmental Profile NG125 Circuit Breaker (Verze 1.1)
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    NG125 TETRA-NG125 TRI _ EoLi (Verze 1.0)
    Datum 17.10.11
    Velikost 233.4 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.