Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

NG125 - chráničová spoušť - Vigi NG125 - 2P - 63A - 300mA

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    typ produktu nebo součásti
    Doplňkový proudový chránič
    označení přístroje
    Vigi NG125
    popis pólů
    2P
    [In] jmenovitý proud
    63 A
    typ sítě
    AC
    citlivost chrániče
    300 mA
    doba zpoždění spouště proud. chrániče
    Selektivní
    třída proudového chrániče
    Typ A
    Doplňky
    umístění zařízení v systému
    Výstup
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    230...415 V AC 50/60 Hz
    provedení proudového chrániče
    Napěťově nezávislý
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV podle IEC 60947-2
    montážní držák
    35 mm symetrická DIN lišta
    elektrické připojení k jističi
    Šrouby
    rozteč 9 mm
    5
    výška
    118 mm
    šířka
    99 mm
    hloubka
    81 mm
    hmotnost přístroje
    0,25 kg
    elektrická životnost
    10000 cykly vyhovuje IEC 60947-2
    připojení - svorky
    Tunelové svorky neohebný vodič(e) 0,5...16 mm² max
    Tunelové svorky ohebný vodič(e) 1...35 mm² max
    délka odizolování vodiče
    20 mm
    kroutící moment
    3,5 N.m
    Prostředí
    standardy
    IEC 60947-2
    stupeň krytí IP
    IP40 podle IEC 60947-2
    stupeň znečištění
    3 podle IEC 60947-2
    elektromag.kompatibilita
    8/20 µs impulzní výdržné, 5000 A podle IEC 60947-2
    tropikalizace
    2 podle IEC 60068-1
    relativní vlhkost
    95 % ( 55 °C )
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 27.4 MB
    Systém modulárních prístroju Acti 9 (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    VIGI NG125 2P 63A (Verze 1.0)
    Datum 25.3.14
    Velikost 325.6 KB
    Datum 25.3.14
    Velikost 342.9 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Product Environmental ProfileVigi NG125 (Verze 2.0)
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Vigi NG125 - EoLi (Verze 1.1)
    Datum 2.11.17
    Velikost 227.4 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.