Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

odpínač Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 4P - pevný

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Masterpact
    označení výrobku
    Masterpact NT
    typ produktu nebo součásti
    Odpínač
    označení přístroje
    Masterpact NT10
    označení odpínače
    Masterpact NT10HA
    použití zařízení
    Ochrana
    popis pólů
    4P
    typ sítě
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    1000 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-3
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    12 kV podle IEC 60947-3
    [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost
    75 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-3
    označení vypínací schopnosti
    HA
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO podle IEC 60947-3
    signalizace polohy kontaktu
    Ano
    viditelné odpojení
    Ne
    stupeň znečištění
    3 podle IEC 60664-1
    Doplňky
    typ ovládání
    Tlačítko
    montáž
    Pevná
    horní připojení
    Přední
    dolní připojení
    Přední
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    20 kA ( 3 s ) podle IEC 60947-3
    36 kA ( 0,5 s ) podle IEC 60947-3
    36 kA ( 1 s ) podle IEC 60947-3
    mechanická životnost
    12500 cykly bez údržby vyhovuje IEC 60947-3
    elektrická životnost
    AC-23A : 3000 cyklu 690 V AC 50/60 Hz bez údržby vyhovuje IEC 60947-3
    AC-23A : 6000 cyklu 440 V AC 50/60 Hz bez údržby vyhovuje IEC 60947-3
    AC-3 : 6000 cyklu 440 V AC 50/60 Hz bez údržby vyhovuje IEC 60947-3
    rozteč pro připojení
    70 mm
    výška
    301 mm
    šířka
    346 mm
    hloubka
    196 mm
    hmotnost přístroje
    18 kg
    Prostředí
    standardy
    IEC 60947-3
    certifikace výrobku
    ASEFA
    LCIE
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -5...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Ističe a odpínače Masterpact NT a NW (Verze 1.0)
    Vzduchové jistice a odpínace nn Masterpact NT NW (Verze 1.0)
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Verze 07)
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Verze 06)
    Datum 31.10.18
    Velikost 4.8 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    switch disconnector Masterpact NT (Verze 1.0)
    Datum 25.11.13
    Velikost 621 KB
    Datum 25.11.13
    Velikost 453 KB
    CAD files for 47164: Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 4P; fixed (Verze 1.0)
    Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 4P; fixed (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    OFF" position lock - Masterpact NT (Verze 03)
    Datum 31.10.18
    Velikost 1.6 MB
    Neutral to right for Masterpact NT06-16 (Verze 03)
    Manual del usuario Masterpact NT06-16 CEI (Verze 01)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP Masterpact NT (Verze 1.1)
    Datum 31.7.17
    Velikost 979.5 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Verze 2.0)
    Datum 9.1.19
    Velikost 653.1 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.