Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Panel 30KFL sádro-ocelová zadní část – HPL horní část

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Koupit
    Přehled
    Název typu
    Panel 30KFL sádro-ocelová zadní část – HPL horní část
    Standardní dodací lhůta
    Speciální objednávka – informace o citovaných zaváděcích dobách získáte na zavolání
    Distribuce produktů
    Andorra , Spojené arabské emiráty , ANTIGUA A BARBUDA , Anguilla , Albánie , Arménie , Nizozemské Antily , Angola , Argentina , Rakousko , Aruba , Ázerbájdžán , BOSNA A HERCEGOVINA , Barbados , Belgie , Burkina Faso , Bulharsko , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Bolívie , Brazílie , Bahamy , Botswana , Bělorusko , Belize , CONGO, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA , Středoafrická republika , Congo , Švýcarsko , POBŘEŽÍ SLONOVINY , Chile , Kamerun , Kolumbie , Kostarika , SRBSKO A ČERNÁ HORA , Kuba , Kypr , Česká republika , Německo , Džibutsko , Dánsko , Dominika , Dominikánská republika , Alžírsko , Ekvádor , Estonsko , Egypt , Západní Sahara , Španělsko , Etiopie , Finsko , Falklandské ostrovy (Malviny) , Francie , Gabon , Velká Británie , Grenada , Gruzie , Francouzská Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinea , Guadeloupe , Rovníková Guinea , Řecko , Guatemala , Guyana , Honduras , Chorvatsko , Haiti , Maďarsko , Irsko , Izrael , Irák , Írán (Islámská republika) , Island , Itálie , Jamajka , Jordánsko , Keňa , SAINT KITTS AND NEVIS , Kuvajt , Kajmanské ostrovy , Kazachstán , Libanon , SAINT LUCIA , Lichtenštejnsko , Libérie , Lesotho , Litva , Lucembursko , Lotyšsko , Maroko , Moldávie, republika , Madagaskar , Makedonie , Mali , Martinik , Mauritánie , Malta , Mauricius , Malawi , Mexiko , Mozambik , Namibie , Niger , Nigérie , Nikaragua , Nizozemsko , Norsko , Omán , Panama , Peru , Pákistán , Polsko , Portoriko , Portugalsko , Paraguay , Katar , Sraz , Rumunsko , RUSKÁ FEDERACE , Rwanda , Saudská Arábie , Súdán , Švédsko , Slovinsko , SLOVENSKO (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) , Sierra Leone , Senegal , Somálsko , Salvador , OSTROVY TURKS A CAICOS , Čad , Togo , Turkmenistán , Tunisko , Turecko , TRINIDAD A TOBAGO , TANZÁNIE, SJEDNOCENÁ REPUBLIKA , Ukrajina , Uganda , Uruguay , Uzbekistán , SAINT VINCENT AND THE GRENADINES , Venezuela , PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ STÁTY) , Jemen , MAYOTTE , Jižní Afrika , Zambie , Zimbabwe
    Fyzický
    Maximální výška
    1130 mm
    Maximální šířka
    600 mm
    Maximální hloubka
    600 mm
    Čistá hmotnost
    620 kg
    Počet jednotek připadajících na paletu
    1.0
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Prospekt
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Indoor Finishing HPL Laminate - Access Floor (Verze 0)
    General Features Documentation - Access Floor (Verze 0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.