Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

ARA auto opět. zapnutí pom. pro iC60 3P-4P - 4 Prog

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Acti 9
    typ produktu nebo součásti
    Pomocné automat. opětovné zapnutí
    označení přístroje
    ARA iC60
    umístění signalizačních kontaktů
    2 OF beznapěťové kontakty
    napětí signalizačního obvodu
    24 V 10 mA AC/DC
    230 V 1 A AC
    Doplňky
    typ ovládání
    Zábrana automat. udržovací 230 V AC 50/60 Hz
    Konečné opětovné zapnutí impulzní 230 V AC 50/60 Hz
    vstupní proud
    5 mA
    délka impulzu
    >= 200 ms ovládací obvod
    doba odezvy
    < 500 ms
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    230 V AC 50/60 Hz
    spotreba energie
    2 W
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    400 V
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV
    hodnota nastavení
    Program 1 : 1 reclosing attemp, short cycle <= 10 s before reclosing / 6 min check time
    Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time
    Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time
    Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 3 min before reclosing / 6 min check time
    Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time
    Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time
    Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 3 min before reclosing / 6 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 3 min before reclosing / 8 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 4 min before reclosing / 10 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 5 min before reclosing / 12 min check time
    místní signalizace
    Zábleskový oranžová LED : není funkční
    Zábleskový zelená LED : normálního provozu
    Zábleskový červená LED : probíhá opětovný cyklus
    Pevný červená LED : uzamčení automatického opětovného zapnutí
    montáž
    Nacvaknutím
    montážní držák
    Lišta DIN
    kompatibilita hřebenové propoj. lišty
    NE
    rozteč 9 mm
    7
    výška
    93 mm
    šířka
    63 mm
    hloubka
    75,5 mm
    hmotnost přístroje
    470 g
    barva
    Bílá
    elektrická životnost
    5000 cyklu
    opatření pro visací zámek
    Uzamykatelný
    délka odizolování vodiče
    Napájecí : 10 mm (dolní)
    Vstupní : 10 mm (dolní)
    Výstup : 8 mm (horní)
    kroutící moment
    Napájecí : 1 N.m
    Vstupní : 1 N.m
    Výstup : 0,7 N.m
    kompatibilní řada
    Acti 9: Acti 9 iC60
    kompatibilita
    IC60 4P
    IC60 3P
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 podle IEC 60529
    stupeň znečištění
    3 podle IEC 60947
    kategorie přepětí
    II
    tropikalizace
    2
    relativní vlhkost
    93 % při 40 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 27.4 MB
    Systém modulárních prístroju Acti 9 (Verze 1.0)
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ARA Automatic Recloser - iC60 Circuit Breakers - Reference Manual (Verze 03)
    Rückstellungsautomat ARA - Leistungsschalter iC60 - Referenzhandbuch (Verze 03)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for A9C70134: ARA Automatic Recloser Auxiliary for iC60 3-4P (Verze 1.0)
    ARA Automatic Recloser Auxiliary for iC60 3-4P
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ARA iC60 - Acti 9 automatic reclosers for iC60 circuit breakers (Verze 03)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 25.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 25.3.19
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Verze 1.1)
    Datum 23.11.16
    Velikost 401.7 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Verze 1.1)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.