Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Acti 9
    typ produktu nebo součásti
    Pomocné automat. opětovné zapnutí
    označení přístroje
    ARA iID
    umístění signalizačních kontaktů
    2 OF beznapěťové kontakty
    napětí signalizačního obvodu
    24 V 10 mA AC/DC
    230 V 1 A AC
    Doplňky
    typ ovládání
    Zábrana automat. udržovací 230 V AC 50/60 Hz
    Konečné opětovné zapnutí impulzní 230 V AC 50/60 Hz
    vstupní proud
    5 mA
    délka impulzu
    >= 200 ms ovládací obvod
    doba odezvy
    < 500 ms
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    230 V AC 50/60 Hz
    spotreba energie
    2 W
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    400 V
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV
    hodnota nastavení
    Program 1 : 15 opětovných pokusů, dlouhý pevný cyklus
    místní signalizace
    Zábleskový oranžová LED : není funkční
    Zábleskový zelená LED : normálního provozu
    Zábleskový červená LED : probíhá opětovný cyklus
    Pevný červená LED : uzamčení automatického opětovného zapnutí
    montáž
    Nacvaknutím
    montážní držák
    Lišta DIN
    kompatibilita hřebenové propoj. lišty
    NE
    rozteč 9 mm
    7
    výška
    93 mm
    šířka
    63 mm
    hloubka
    75,5 mm
    hmotnost přístroje
    440 g
    barva
    Bílá
    elektrická životnost
    5000 cyklu
    opatření pro visací zámek
    Uzamykatelný
    délka odizolování vodiče
    Napájecí : 10 mm (dolní)
    Vstupní : 10 mm (dolní)
    Výstup : 8 mm (horní)
    kroutící moment
    Napájecí : 1 N.m
    Vstupní : 1 N.m
    Výstup : 0,7 N.m
    kompatibilní řada
    Acti 9: Acti 9 iID residual current circuit breaker (RCCB)
    kompatibilita
    IID 2P
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP40 (in modulární rozvaděč) podle IEC 60529
    IP20 podle IEC 60529
    stupeň znečištění
    3 podle IEC 60947
    kategorie přepětí
    II
    tropikalizace
    2
    relativní vlhkost
    93 % při 40 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 27.4 MB
    Systém modulárních prístroju Acti 9 (Verze 1.0)
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ARA iID Automatic Recloser - iID Residual Current Circuit Breakers - Reference Manual (Verze 03)
    Rückstellungsautomat ARA iID - FI-Schutzschalter iID - Referenzhandbuch (Verze 03)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ARA UP1 Automatic Recloser Auxiliary for iID 2P (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    CAD files for A9C70342: ARA UP1 Automatic Recloser Auxiliary for iID 2P (Verze 1.0)
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ARA iID - Acti 9 automatic reclosers for iID residual current circuit breakers (Verze 02)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 5.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 5.3.19
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Verze 1.1)
    Datum 23.11.16
    Velikost 401.7 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Verze 1.1)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.