Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    použití zařízení
    Distribuce
    řada
    Acti 9
    označení výrobku
    Acti 9 iC60
    typ produktu nebo součásti
    Miniaturní jistič
    označení přístroje
    IC60N
    popis pólů
    1P
    počet chráněných pólů
    1
    [In] jmenovitý proud
    25 A
    typ sítě
    AC
    DC
    provedení jednotky spouští
    Nadproudová-zkratová
    typ charakteristiky
    B
    vypínací schopnost
    10 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A Icn podle EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC
    15 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    kategorie použití
    Kategorie A podle EN 60898-1
    Kategorie A podle IEC 60898-1
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO podle EN 60947-2
    ANO podle IEC 60947-2
    ANO podle EN 60898-1
    ANO podle IEC 60898-1
    standardy
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    Doplňky
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    mez vypnutí zkratové spouště
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    10 kA 100 % x Icu vyhovuje EN 60947-2 - 72 V DC
    10 kA 100 % x Icu vyhovuje IEC 60947-2 - 72 V DC
    6000 A 100 % x Icu vyhovuje IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % x Icu vyhovuje EN 60947-2 - 12...60 V DC
    15 kA 100 % x Icu vyhovuje IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    6000 A 100 % x Icu vyhovuje EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % x Icu podle EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % x Icu podle EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % x Icu podle IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % x Icu podle IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % x Icu podle IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % x Icu podle EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    třída omezení
    3 podle EN 60898-1
    3 podle IEC 60898-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz podle EN 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle EN 60947-2
    6 kV podle IEC 60947-2
    signalizace polohy kontaktu
    Ano
    typ ovládání
    Páčka
    místní signalizace
    Signalizace vypnutí poruchou
    montážní držák
    Lišta DIN
    rozteč 9 mm
    2
    výška
    91 mm
    šířka
    18 mm
    hloubka
    78,5 mm
    hmotnost přístroje
    0,125 kg
    barva
    Bílá
    mechanická životnost
    20000 cykly
    elektrická životnost
    10000 cykly
    připojení - svorky
    Dvojitá svorka, horní nebo dolní neohebný vodič(e) 1...25 mm² max
    Dvojitá svorka, horní nebo dolní ohebný vodič(e) 1...16 mm² max
    délka odizolování vodiče
    14 mm horní nebo dolní
    kroutící moment
    2 N.m horní nebo dolní
    proudový chránič
    Ne
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 podle EN 60529
    IP20 podle IEC 60529
    stupeň znečištění
    3
    kategorie přepětí
    IV
    tropikalizace
    2
    relativní vlhkost
    95 % ( 55 °C )
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -35...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvodnice Kaedra (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 7.7 MB
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 27.4 MB
    Systém modulárních prístroju Acti 9 (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti9 iC60N 1P 0,5A...63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Acti9 iC60N 1P 0,5A...63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Verze 1.0)
    CAD files for A9F03125: Acti9 iC60N 1 P 0,5A...63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Verze 1.0)
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CB Certificate for MCB iC60NH DE150595-A1 according to IEC 60947-2 (Verze 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    iC60 (double terminals) Circuit breakers - Instruction sheet (Verze 00)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 31.10.18
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 31.10.18
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP - iC60N 1P 16A B (Verze 1.0)
    Datum 21.9.17
    Velikost 402.3 KB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU Declaration FD16032919 iC60NH biconnect (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.