Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    použití zařízení
    Distribuce
    řada
    Acti 9
    označení výrobku
    Acti 9 iC60
    typ produktu nebo součásti
    Miniaturní jistič
    označení přístroje
    IC60L
    popis pólů
    2P
    počet chráněných pólů
    2
    [In] jmenovitý proud
    32 A
    typ sítě
    AC
    DC
    provedení jednotky spouští
    Nadproudová-zkratová
    typ charakteristiky
    K
    vypínací schopnost
    36 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    15 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    70 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    70 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - <= 125 V DC
    15000 A Icn podle EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    kategorie použití
    Kategorie A podle EN 60947-2
    Kategorie A podle IEC 60947-2
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO podle EN 60947-2
    ANO podle IEC 60947-2
    standardy
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    Doplňky
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    mez vypnutí zkratové spouště
    12 x In +/- 20 %
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    20 kA 100 % x Icu vyhovuje EN 60947-2 - 72...125 V DC
    20 kA 100 % x Icu vyhovuje IEC 60947-2 - 72...125 V DC
    35 kA 50 % x Icu podle EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    35 kA 50 % x Icu podle IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    18 kA 50 % x Icu podle EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    10 kA 50 % x Icu podle EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % x Icu podle EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    18 kA 50 % x Icu podle IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    10 kA 50 % x Icu podle IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % x Icu podle IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    třída omezení
    3 podle EN 60898-1
    3 podle IEC 60898-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz podle EN 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle EN 60947-2
    6 kV podle IEC 60947-2
    signalizace polohy kontaktu
    Ano
    typ ovládání
    Páčka
    místní signalizace
    Signalizace vypnutí poruchou
    montáž
    Pevná
    montážní držák
    Lišta DIN
    kompatibilita hřebenové propoj. lišty
    ANO horní nebo dolní
    rozteč 9 mm
    4
    výška
    85 mm
    šířka
    36 mm
    hloubka
    78,5 mm
    hmotnost přístroje
    0,25 kg
    barva
    Bílá
    mechanická životnost
    20000 cykly
    elektrická životnost
    10000 cykly
    připojení - svorky
    Jednoduchá svorka, horní nebo dolní neohebný vodič(e) 1...35 mm² max
    Jednoduchá svorka, horní nebo dolní ohebný vodič(e) 1...25 mm² max
    délka odizolování vodiče
    14 mm horní nebo dolní
    kroutící moment
    3,5 N.m horní nebo dolní
    proudový chránič
    Samostatný blok
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 podle EN 60529
    IP20 podle IEC 60529
    stupeň znečištění
    3 podle EN 60947-2
    3 podle IEC 60947-2
    kategorie přepětí
    IV
    tropikalizace
    2 podle IEC 60068-1
    relativní vlhkost
    95 % ( 55 °C )
    pracovní nadmořská výška
    0...2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -35...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for A9F95232: Circuit breaker; iC60N 1P+N (Verze 1.0)
    ACTI9 IC60 2P
    Datum 11.4.18
    Velikost 532.3 KB
    Datum 11.4.18
    Velikost 616.1 KB
    Datum 11.4.18
    Velikost 240 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CB Certificate for MCB iC60L FR682571B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (Verze 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60L FR684357A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Verze 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60L FR652076B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (Verze 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684357B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (Verze 1.0)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 5.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 5.3.19
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    iC60 Circuit Breaker - PEP (Verze 1.0)
    Datum 15.5.18
    Velikost 220.6 KB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU Declaration FD16032918 iC60aNHL MCB (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.