Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Acti 9 - jistič K60N - 1P - 13 A - char. B - 6000 A

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    použití zařízení
    Distribuce
    řada
    Acti 9
    označení výrobku
    Acti 9 K60
    typ produktu nebo součásti
    Miniaturní jistič
    označení přístroje
    K60N
    popis pólů
    1P
    počet chráněných pólů
    1
    [In] jmenovitý proud
    13 A
    typ sítě
    AC
    provedení jednotky spouští
    Nadproudová-zkratová
    typ charakteristiky
    B
    vypínací schopnost
    6000 A Icn podle EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    kategorie použití
    Kategorie A podle IEC 60947-2
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO podle EN/IEC 60898-1
    standardy
    EN/IEC 60898-1
    certifikace výrobku
    OVE
    VDE
    Doplňky
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    mez vypnutí zkratové spouště
    3...5 x In
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    6000 A 100 % x Icu vyhovuje EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    třída omezení
    3 podle EN/IEC 60898-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    440 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60898-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV podle EN/IEC 60898-1
    signalizace polohy kontaktu
    Ne
    typ ovládání
    Páčka
    místní signalizace
    Ne
    montáž
    Pevná
    montážní držák
    Lišta DIN
    kompatibilita hřebenové propoj. lišty
    Biconnect dolní strana
    rozteč 9 mm
    2
    výška
    81 mm
    šířka
    18 mm
    hloubka
    70 mm
    hmotnost přístroje
    0,12 kg
    barva
    Bílá
    mechanická životnost
    20000 cykly
    elektrická životnost
    20000 cyklu
    připojení - svorky
    Tunelové svorky, přiřazené neohebný vodič(e) >= 0,22 mm² max
    Tunelové svorky, nadřazené neohebný vodič(e) >= 0,22 mm² max
    Tunelové svorky, přiřazené ohebný vodič(e) 0,75...16 mm² max
    Tunelové svorky, nadřazené ohebný vodič(e) 0,75...16 mm² max
    délka odizolování vodiče
    14 mm horní nebo dolní
    kroutící moment
    3,5 N.m horní nebo dolní
    proudový chránič
    Ne
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 podle IEC 60529
    stupeň znečištění
    2 podle IEC 60898-1
    2 podle EN 60898-1
    kategorie přepětí
    II
    tropikalizace
    2 podle IEC 60068-1
    relativní vlhkost
    95 % ( 55 °C )
    pracovní nadmořská výška
    0...2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -25...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    CAD files for A9K01113: Acti 9 K60N 1P 2A…40A, miniature Circuit Breaker (Verze 1.0)
    Acti 9 K60N 1P 2A…40A, miniature Circuit Breaker (Verze 1.0)
    Acti 9 K60N 1P 2A…40A, miniature Circuit Breaker (Verze 1.0)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 2.12.18
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 2.12.18
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.