Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    typ produktu nebo součásti
    Patrona
    označení přístroje
    C20-350
    typ svodiče přepětí
    Elektrická distribuční síť
    Doplňky
    typ třídy svodiče přepětí
    Typ 2
    provedení svodiče přepětí
    MOV
    uzemňovací soustava
    TN
    TT
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    230 V AC 50 Hz
    jmenovitý vybíjecí proud
    5 kA
    maximální vybíjecí proud
    20 kA
    [Uc] maximální trvalé pracovní napětí
    350 V
    [Up] ochr. napěťová úroveň
    1,1 kV typ 2
    místní signalizace
    Vlajka barva: bílá/červená
    montáž
    Násuvná
    montážní držák
    Do modulu SPD
    rozteč 9 mm
    2
    výška
    57 mm
    šířka
    18 mm
    hloubka
    56 mm
    hmotnost přístroje
    0,051 kg
    barva
    Bílá ( RAL 9003 )
    materiál
    PBT (polybutylen tereftalát)
    doba odezvy
    < 25 ns
    Prostředí
    standardy
    EN 61643-11
    IEC 61643-11: 2011
    označení kvality
    CE
    stupeň krytí IP
    Čelní : IP20
    relativní vlhkost
    5...90 %
    pracovní nadmořská výška
    0...2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Danish
    • French
    • Finnish
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Kazakh
    • Russian
    • Italian
    • German
    • Swedish
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prepätové ochrany (inštalacný sprievodca) (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    WITHDRAWABLE CARTRIDGE C8-340 SURGE ARRESTER (Verze 1.0)
    Cartridge for iPRD Surge arrester (Verze 1.0)
    Datum 13.1.14
    Velikost 279.6 KB
    Datum 13.1.14
    Velikost 56 KB
    CAD files for A9L08102: Cartridge for iPRD Surge arrester (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    iPRD (Type 2 / Tип 2) (Verze 06)
    Datum 23.5.18
    Velikost 2.8 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-iPRD40r 3P+N (Verze 2.0)
    Datum 16.11.16
    Velikost 132.5 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EoLI-iPRD40r 3P+N (Verze 3.0)
    Datum 17.5.17
    Velikost 146.4 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.