Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

iPF65 modulární svodič přepětí - 3 póly + N - 340V

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Acti 9
    označení výrobku
    Acti 9 iPF K
    typ produktu nebo součásti
    Svodič přepětí
    označení přístroje
    IPF K
    použití zařízení
    Distribuce
    popis pólů
    3P + N
    dálková signalizace
    Ne
    typ svodiče přepětí
    Elektrická distribuční síť
    uzemňovací soustava
    TN-S
    TT
    Doplňky
    typ třídy svodiče přepětí
    Typ 2
    provedení svodiče přepětí
    MOV + GDT
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    230/400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
    [In] jmenovitý vybíjecí proud
    Společný (common) režim : 20 kA L/PE
    Společný (common) režim : 20 kA N/PE
    Rozdílový režim : 20 kA L/N
    [Imax] maximální vybíjecí proud
    Společný (common) režim : 65 kA L/PE
    Společný (common) režim : 65 kA N/PE
    Rozdílový režim : 65 kA L/N
    [Uc] maximální trvalé pracovní napětí
    Společný (common) režim : 260 V N/PE
    Rozdílový režim : 340 V L/N
    [Up] ochr. napěťová úroveň
    1,5 kV typ 2 společný (common) režim N/PE
    1,5 kV typ 2 rozdílový režim L/N
    [Ut] dočasné přepětí
    Odolnost : 337 V L/N pro 5 s
    Odolnost : 442 V L/PE pro 5 s
    Odolnost : 1200 V N/PE pro 200 ms
    Odolnost : 1453 V L/PE pro 200 ms
    typ odpojovače
    Associated circuit breaker iK60N 50 A curve C - Icu 6 kA
    Associated fuse gG 80 A - Icu 25 kA
    [Isccr] jmenovitý zkratový proud
    25 kA
    místní signalizace
    LED barva: zelená/červená
    napětí signalizačního obvodu
    0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
    montáž
    Nacvaknutím
    montážní držák
    Lišta DIN
    rozteč 9 mm
    8
    výška
    81 mm
    šířka
    72 mm
    hloubka
    69 mm
    hmotnost přístroje
    335 g
    barva
    Bílá ( RAL 9003 )
    doba odezvy
    <= 25 ns
    [Ipe] Zemní reziduální proud
    0,003 mA
    připojení - svorky
    Tunnel type terminal, top or bottom 25 mm² cable(s) rigid
    Tunnel type terminal, top or bottom 16 mm² cable(s) flexible
    Tunnel type terminal, top or bottom 16 mm² cable(s) flexible with ferrule
    délka odizolování vodiče
    11 mm
    kroutící moment
    3,5 N.m
    Prostředí
    standardy
    IEC 61643-11 : 2011
    certifikace výrobku
    CE
    EAC
    stupeň krytí IP
    Na přední straně : IP40 podle IEC 60529
    Na svorkovnici : IP20 podle IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK03 podle IEC 62262
    relativní vlhkost
    5...95 %
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prepätové ochrany (inštalacný sprievodca) (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for A9L15586: Acti 9 iPF K 20-40-65KA 340V 3P+N surge arrester (Verze 1.0)
    Acti 9 iPF K 20-40-65KA 340V 3P+N surge arrester (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Ochrana pred úderom blesku (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 939 KB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CB certificate iPFK20 iPFK40 iPFK65 (Verze 1.0)
    Datum 13.12.18
    Velikost 585.3 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    iPF Surge arresters (Type 2) (Verze 01)
    Datum 16.1.15
    Velikost 4.8 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 SPD iST - PEP (Verze 2.0)
    Datum 18.9.18
    Velikost 374.7 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 SPD iST - EoLi (Verze 2.1)
    Datum 20.2.19
    Velikost 227.7 KB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU declaration FD16041406A for iPFK (Verze 1.0)
    Datum 13.12.18
    Velikost 316.9 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.