Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

A9L16436 Schneider Electric
Výroba ukončena

A9L16436 Schneider Electric
Výroba ukončena

iPRD-DC 40r 1000PV modulární svodič přepětí - 2P - 1000VDC s dálkovým přenosem

Zobrazit více parametrů >
Za produkt A9L16436 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Acti 9
    označení výrobku
    Acti 9 iPRD-DC
    označení přístroje
    IPRD-DC
    typ produktu nebo součásti
    Svodič přepětí s odnímatelnou patronou
    popis pólů
    2P
    typ výstupu
    Kontakt (beznapěťový)
    umístění signalizačních kontaktů
    1 SD (1 V/Z)
    typ svodiče přepětí
    Elektrická distribuční síť
    Doplňky
    typ třídy svodiče přepětí
    Typ 2
    provedení svodiče přepětí
    MOV
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    1000 V (+/- 10 %) DC
    [In] jmenovitý vybíjecí proud
    15 kA
    [Imax] maximální vybíjecí proud
    40 kA
    [Ucpv] maximální trvalé provozní napětí
    Rozdílový režim : 1000 V L+/L-
    Common mode : 1000 V L+/PE
    Common mode : 1000 V L-/PE
    [Up] ochr. napěťová úroveň
    <= 3.9 kV type 2 common mode L+/PE
    <= 3.9 kV type 2 common mode L-/PE
    <= 3.9 kV type 2 differential mode L+/L-
    typ odpojovače
    Integrated disconnector
    místní signalizace
    Vlajka barva: bílá/červená
    napětí signalizačního obvodu
    AC : 250 V 50/60 Hz
    signalizační výstupní proud
    0,25 A
    montáž
    Nacvaknutím
    montážní držák
    Lišta DIN
    rozteč 9 mm
    6
    výška
    81 mm
    šířka
    54 mm
    hloubka
    69 mm
    hmotnost přístroje
    400 g
    barva
    Bílá ( RAL 9003 )
    doba odezvy
    <= 25 ns
    připojení - svorky
    Tunnel type terminal 2.5...16 mm² flexible
    Tunnel type terminal 2.5...16 mm² flexible with ferrule
    Tunnel type terminal 2.5...25 mm² rigid
    délka odizolování vodiče
    14 mm
    kroutící moment
    3,5 N.m
    Prostředí
    standardy
    UTE C 61740-51
    EN 50539-11
    certifikace výrobku
    CE
    stupeň krytí IP
    Na přední straně : IP40
    Na svorkovnici : IP20
    stupeň ochrany IK
    IK03
    relativní vlhkost
    5...90 %
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Danish
    • French
    • Finnish
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Portuguese
    • Russian
    • Italian
    • German
    • Swedish
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prepätové ochrany (inštalacný sprievodca) (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    IPRD KA 460V (Verze 1.0)
    Datum 2.12.13
    Velikost 810.8 KB
    Datum 2.12.13
    Velikost 628.9 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    iPRD-DC 40r PV (Type 2 / Tип 2) Surge arrester (Verze 00)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.