Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

A9L16555 Schneider Electric
Výroba ukončena

A9L16555 Schneider Electric
Výroba ukončena

iPRD65r modulární svodič přepětí - 1P - 460V - s dálkovým přenosem

Zobrazit více parametrů >
Za produkt A9L16555 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Acti 9
    označení výrobku
    Acti 9 iPRD
    typ produktu nebo součásti
    Svodič přepětí s odnímatelnou patronou
    označení přístroje
    IPRD65r
    použití zařízení
    Distribuce
    popis pólů
    1P
    dálková signalizace
    Ano
    umístění signalizačních kontaktů
    1 SD (1 V/Z)
    typ svodiče přepětí
    Elektrická distribuční síť
    uzemňovací soustava
    IT
    Doplňky
    typ třídy svodiče přepětí
    Typ 2
    provedení svodiče přepětí
    MOV
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
    [In] jmenovitý vybíjecí proud
    Společný (common) režim : 20 kA L/PE
    [Imax] maximální vybíjecí proud
    Společný (common) režim : 65 kA L/PE
    [Uc] maximální trvalé pracovní napětí
    Společný (common) režim : 460 V L/PE
    [Up] ochr. napěťová úroveň
    2 kV typ 2 společný (common) režim L/PE
    typ odpojovače
    Associated circuit breaker iC60H 50 A curve C - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker iC60N 50 A curve C - Icu 10 kA
    Associated circuit breaker NG125N 50 A curve C - Icu 25 kA
    Associated circuit breaker NG125H 50 A curve C - Icu 36 kA
    Associated circuit breaker NG125L 50 A curve C - Icu 50 kA
    místní signalizace
    Vlajka barva: bílá/červená
    napětí signalizačního obvodu
    0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
    montáž
    Nacvaknutím
    montážní držák
    Lišta DIN
    rozteč 9 mm
    2
    výška
    81 mm
    šířka
    18 mm
    hloubka
    69 mm
    hmotnost přístroje
    0,09 kg
    barva
    Bílá ( RAL 9003 )
    doba odezvy
    <= 25 ns
    připojení - svorky
    Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm²
    Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm²
    kroutící moment
    2,5 N.m
    Prostředí
    standardy
    EN 61643-11
    IEC 61643-11
    certifikace výrobku
    CE
    stupeň krytí IP
    Na přední straně : IP40 podle IEC 60529
    Vestavěný : IP20 podle IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK03 podle IEC 62262
    relativní vlhkost
    5...90 %
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Danish
    • French
    • Finnish
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Portuguese
    • Russian
    • Italian
    • German
    • Swedish
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prepätové ochrany (inštalacný sprievodca) (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    IPRD 65R 65 KA 460V (Verze 1.0)
    Datum 19.7.13
    Velikost 604.2 KB
    Datum 19.7.13
    Velikost 302.4 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    iPRD (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 2 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.