Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

iPRF1 12.5r modulární svodič přepětí - 3P + N - 350V - s dálkovým přenosemt

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Acti 9
    označení výrobku
    Acti 9 iPRF1
    typ produktu nebo součásti
    Svodič přepětí
    označení přístroje
    IPRF1 12,5r
    použití zařízení
    Distribuce
    popis pólů
    3P + N
    dálková signalizace
    Ano
    umístění signalizačních kontaktů
    1 SD (1 V/Z)
    typ svodiče přepětí
    Elektrická distribuční síť
    uzemňovací soustava
    TN-S
    TT
    Doplňky
    typ třídy svodiče přepětí
    Typ 1 + 2
    provedení svodiče přepětí
    MOV + GDT
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    230/400 V (+/- 10 %) AC 50 Hz
    [In] jmenovitý vybíjecí proud
    Společný (common) režim : 25 kA N/PE
    Rozdílový režim : 25 kA L/N
    [Imax] maximální vybíjecí proud
    50 kA
    [Iimp] nárazový proud
    Společný (common) režim : 50 kA N/PE 25 A s
    Rozdílový režim : 12,5 kA L/N 6,25 A s
    [Uc] maximální trvalé pracovní napětí
    Rozdílový režim : 350 V L/N
    Common mode : 255 V N/PE
    [Up] ochr. napěťová úroveň
    1,5 kV typ 1 společný (common) režim N/PE
    1,5 kV typ 1 rozdílový režim L/N
    [If] následný proud
    0,1 kA společný (common) režim N/PE
    typ odpojovače
    Associated circuit breaker NG125N 80 A curve C - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker NG125N 80 A curve C - Icu 25 kA
    Associated circuit breaker NG125H 80 A curve C - Icu 36 kA
    Associated circuit breaker NG125L 80 A curve C - Icu 50 kA
    Associated fuse gG 160 A according to standard
    Associated circuit breaker C120N 80 A curve C - Icu 10 kA
    [Isccr] jmenovitý zkratový proud
    50 kA
    místní signalizace
    LED barva: zelená/červená
    napětí signalizačního obvodu
    1.5 A/250 V AC 50/60 Hz
    montáž
    Nacvaknutím
    montážní držák
    Lišta DIN
    rozteč 9 mm
    8
    výška
    84 mm
    šířka
    72 mm
    hloubka
    71 mm
    hmotnost přístroje
    590 g
    barva
    Bílá ( RAL 9003 )
    materiál
    PA6
    doba odezvy
    <= 25 ns
    připojení - svorky
    Tunnel type terminal, top or bottom 10...35 mm² cable(s) rigid
    Tunnel type terminal, top or bottom 10...25 mm² cable(s) flexible
    kroutící moment
    2,5 N.m
    Prostředí
    standardy
    EN 61643-11 : 2012
    IEC 61643-11 : 2011
    certifikace výrobku
    CE
    EAC
    stupeň krytí IP
    Na přední straně : IP40 podle IEC 60529
    Vestavěný : IP20 podle IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK05 podle IEC 62262
    relativní vlhkost
    5...95 %
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...80 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Prepätové ochrany (inštalacný sprievodca) (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    iPRF1 12,5r 3PN 350V with remote transfer surge arrester (Verze 1.0)
    CAD files for A9L16634: iPRF1 12,5r 3PN 350V with remote transfer surge arrester Acti 9 (Verze 1.0)
    IPRF1 12,5R 3P+N (Verze 1.0)
    Datum 4.12.13
    Velikost 660.5 KB
    Datum 4.12.13
    Velikost 616.8 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    iPRF1 12,5r 3PN 350V with remote transfer surge arrester (Verze 1.0)
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Ochrana pred úderom blesku (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 939 KB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EN certificate iPRF1 (Verze 1.0)
    Datum 13.12.18
    Velikost 270.1 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Surge arrester iPRF1 12.5r (Type 1+Type 2 ) (Verze 00)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU declaration FD16041409 for iPRF1 (Verze 1.0)
    Datum 13.12.18
    Velikost 459.4 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.