Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

A9L16692 Schneider Electric
Výroba ukončena

A9L16692 Schneider Electric
Výroba ukončena

náhradní vložka C40-1000 PV pro svodič přepětí iPRD-DC

Zobrazit více parametrů >
Za produkt A9L16692 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    typ produktu nebo součásti
    Patrona
    označení přístroje
    C40-1000 PV
    typ svodiče přepětí
    Elektrická distribuční síť
    Doplňky
    typ třídy svodiče přepětí
    Typ 2
    provedení svodiče přepětí
    MOV
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    1000 V DC
    jmenovitý vybíjecí proud
    15 kA
    maximální vybíjecí proud
    40 kA
    [Uc] maximální trvalé pracovní napětí
    460 V
    [Up] ochr. napěťová úroveň
    2 kV typ 2
    místní signalizace
    Vlajka barva: bílá/červená
    montáž
    Násuvná
    montážní držák
    Do modulu SPD
    rozteč 9 mm
    2
    výška
    50 mm
    šířka
    18 mm
    hloubka
    60 mm
    barva
    Bílá ( RAL 9003 )
    materiál
    PBT (polybutylen tereftalát)
    doba odezvy
    < 25 ns
    Prostředí
    standardy
    EN 61643-11
    IEC 61643-1
    stupeň krytí IP
    Čelní : IP20
    relativní vlhkost
    5...90 %
    pracovní nadmořská výška
    0...2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Slovak
    • Spanish
    • Danish
    • French
    • Finnish
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Portuguese
    • Russian
    • Italian
    • German
    • Swedish
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prepätové ochrany (inštalacný sprievodca) (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    iPRD-DC 40r PV (Type 2 / Tип 2) Surge arrester (Verze 00)
    iPRD 40r PV (Type 2 / Tип 2) Withdrawable surge arresters (Verze 02)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.