Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

iPRD20r modulární svodič přepětí - 3P + N - 350V - s dálkovým přenosem

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Acti 9
    označení výrobku
    Acti 9 iPRD
    typ produktu nebo součásti
    Svodič přepětí s odnímatelnou patronou
    označení přístroje
    IPRD20r
    použití zařízení
    Distribuce
    popis pólů
    3P + N
    dálková signalizace
    Ano
    umístění signalizačních kontaktů
    1 SD (1 V/Z)
    typ svodiče přepětí
    Elektrická distribuční síť
    uzemňovací soustava
    TN-S
    TT
    Doplňky
    typ třídy svodiče přepětí
    Typ 2
    provedení svodiče přepětí
    MOV + GDT
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    230/400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
    [In] jmenovitý vybíjecí proud
    Rozdílový režim : 5 kA L/N
    Společný (common) režim : 5 kA L/PE
    Společný (common) režim : 5 kA N/PE
    [Imax] maximální vybíjecí proud
    Společný (common) režim : 20 kA L/PE
    Společný (common) režim : 20 kA N/PE
    Rozdílový režim : 20 kA L/N
    [Uc] maximální trvalé pracovní napětí
    Společný (common) režim : 260 V N/PE
    Rozdílový režim : 350 V L/N
    [Up] ochr. napěťová úroveň
    1,2 kV typ 2 rozdílový režim L/N
    1,4 kV typ 2 společný (common) režim N/PE
    [Ut] dočasné přepětí
    Odolnost : 337 V L/N pro 5 s
    Odolnost : 442 V L/PE pro 5 s
    Režim bezpečné poruchy : 1200 V N/PE pro 200 ms
    Safe failure mode : 1455 V L/PE for 200 ms
    typ odpojovače
    Associated circuit breaker iC60H 20 A curve C - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker iC60N 20 A curve C - Icu 10 kA
    Associated circuit breaker iC60L 20 A curve C - Icu 25 kA
    Associated circuit breaker NG125H 63 A curve C - Icu 36 kA
    Associated circuit breaker NG125L 63 A curve C - Icu 50 kA
    [Isccr] jmenovitý zkratový proud
    50 kA
    místní signalizace
    Vlajka barva: bílá/červená
    napětí signalizačního obvodu
    0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
    montáž
    Nacvaknutím
    montážní držák
    Lišta DIN
    rozteč 9 mm
    8
    výška
    85 mm
    šířka
    72 mm
    hloubka
    69 mm
    hmotnost přístroje
    450 g
    barva
    Bílá ( RAL 9003 )
    doba odezvy
    <= 25 ns
    [Ipe] Zemní reziduální proud
    0,6 mA
    0,003 mA
    připojení - svorky
    Tunnel type terminal, top or bottom 2.5...25 mm² cable(s) rigid
    Tunnel type terminal, top or bottom 4...16 mm² cable(s) flexible
    Tunnel type terminal, top or bottom 4...16 mm² cable(s) flexible with ferrule
    délka odizolování vodiče
    14 mm
    kroutící moment
    3,5 N.m
    Prostředí
    standardy
    EN 61643-11 : 2012
    IEC 61643-11 : 2011
    certifikace výrobku
    CE
    označení kvality
    NF
    KEMA-KEUR
    stupeň krytí IP
    Na přední straně : IP40 podle IEC 60529
    Vestavěný : IP20 podle IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK03 podle IEC 62262
    relativní vlhkost
    5...95 %
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Danish
    • French
    • Finnish
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Kazakh
    • Russian
    • Italian
    • German
    • Swedish
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prepätové ochrany (inštalacný sprievodca) (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for A9L20601: iPRD 3PN/4P with remote transfer Surge arrester (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    IPRD KA (Verze 1.0)
    Datum 2.12.13
    Velikost 857.4 KB
    Datum 2.12.13
    Velikost 546.2 KB
    iPRD 3PN/4P with remote transfer Surge arrester (Verze 1.0)
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CB certificate iPRD8 iPRD20 iPRD40 iPRD65 (Verze 1.0)
    Datum 13.12.18
    Velikost 236.3 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    iPRD (Type 2 / Tип 2) (Verze 06)
    Datum 23.5.18
    Velikost 2.8 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-iPRD40r 3P+N (Verze 2.0)
    Datum 16.11.16
    Velikost 132.5 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EoLI-iPRD40r 3P+N (Verze 3.0)
    Datum 17.5.17
    Velikost 146.4 KB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU declaration FD16041407B for iPRD (Verze 1.0)
    Datum 13.12.18
    Velikost 326.5 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.