Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Acti 9 - PowerTag - 1P+N - dolní umístění - max. 63A - Energy Sensor

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Acti9
    označení výrobku
    PowerTag A9 M63
    typ produktu nebo součásti
    Snímač energie
    pólů
    1P + N
    max. proud
    63 A
    [Ib] basic current
    10 A
    starting current
    40 mA
    saturační proud
    130 A
    použití výrobku
    Rozvržení nákladů
    Alarm na přetížení
    Monitorování obvodu
    Monitorování zátěže
    concentrator compatibility
    Acti9 Smartlink SI D
    Acti9 Smartlink SI B
    Acti9 PowerTag Link C
    Acti9 PowerTag Link
    Acti9 PowerTag Link HD
    kompatibilní řada
    Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
    Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO
    Multi 9 Multi 9 C60
    Multi 9 Multi 9 ID
    Multi 9 Multi 9 C32N
    Multi 9 Multi 9 C65
    Acti 9 Acti 9 iID
    Acti 9 Acti 9 iID K
    Acti 9 Acti 9 iK60
    Acti 9 Acti 9 iKQ
    Acti 9 Acti 9 K60
    Acti 9 Acti 9 iC65
    Acti 9 Acti 9 DT60
    Acti 9 Acti 9 iC60 single terminal
    třída přesnosti
    Třída 1 proud IEC 61557-12
    Třída 0.5 napětí IEC 61557-12
    Třída 1 činný výkon IEC 61557-12
    Třída 1 činná energie IEC 61557-12
    Třída 1 účiník IEC 61557-12
    montážní poloha
    Dolní část
    montážní držák
    Na jistič
    montážní režim
    Šroubové v svorkovnice
    použití výrobku
    Rozvaděč
    typ měření
    Činná energie
    Činný výkon
    Proud
    Účiník
    Napětí
    event management
    Voltage loss with measured current at voltage loss
    communication mode
    Radio frequency 2.4...2.4835 GHz IEEE 802.15.4
    Doplňky
    elektrické připojení (napájení)
    Konektor kryty hřebenové lišty
    průřez kabelu
    1 rigid cable 1.5...16 mm²
    2 stranded cable 1.5...2.5 mm²
    2 rigid cable 1.5...2.5 mm²
    1 stranded cable 1.5...16 mm²
    jmenovité napájecí napětí
    230 V AC +/- 20 %
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    maximální příkon
    <= 2 VA
    stupeň krytí IP
    IP20 v souladu s IEC 60529
    výška
    16.5 mm
    šířka
    35,4 mm
    hloubka
    42,7 mm
    hmotnost přístroje
    17,5 g
    barva
    Bílá RAL 9003
    Prostředí
    pracovní nadmořská výška
    0...2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    kategorie přepětí
    III v souladu s IEC 61010-1
    kategorie měření
    Kategorie III v souladu s IEC 61010-2-30
    stupeň ochrany IK
    IK05
    stupeň znečištění
    3
    relativní vlhkost
    0...95 % (v provozu) při 45 °C v souladu s IEC 60721-3-3
    odolnost proti vibracím
    3M4 v souladu s IEC 60721-3-3
    popis prostředí
    Prachotěsné: třída 3S3 v souladu s IEC 60721-3-3
    Slaná mlha: třída 3C2 v souladu s IEC 60721-3-3
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Romanian
    • Chinese
    • German
    • Dutch
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 Smartlink (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 1.5 MB
    Komunikacný systém Acti 9 Smartlink (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 2.7 MB
    EcoStruxture Power connected products - catalogue 2018 (Verze 4.0)
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti9 Smartlink SI D Benutzerhandbuch (Verze 03)
    Datum 17.4.18
    Velikost 4.5 MB
    Acti9 Smartlink SI B – User Manual (Verze 03)
    Datum 30.3.18
    Velikost 9.6 MB
    Acti9 Smartlink SI D – User Manual (Verze 03)
    Datum 30.3.18
    Velikost 5.4 MB
    Acti9 Smartlink SI B Benutzerhandbuch (Verze 03)
    Datum 16.4.18
    Velikost 9.5 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PowerTag A9 M63 1P+N Bottom (Verze 1.0)
    Datum 23.8.18
    Velikost 618.3 KB
    PowerTag A9 M63 1P+N Bottom (Verze 1.0)
    Datum 23.8.18
    Velikost 134.2 KB
    CAD files for A9MEM1522: Acti9 iEM1522 - 1P+N Down (Verze 1.0)
    PowerTag A9 M63 1P+N Bottom (Verze 1.0)
    Datum 23.8.18
    Velikost 70.8 KB
    Datum 23.8.18
    Velikost 74.1 KB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CB Certificate FR690110M2 Powertag A9MEM1520 to A9MEM1572 (Verze 1.0)
    Certificate of Suitability (Verze 1.0)
    Datum 20.9.17
    Velikost 230.7 KB
    Certificate of Suitability (Verze 1.0)
    Datum 29.6.18
    Velikost 35 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PowerTag M63 - Wireless Communication Energy Sensor for Acti9 and Multi9 modular equipment ranges - Instruction Sheet (Verze 06)
    Aplikační řešení
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Add metering in existing switchboards for energy efficiency compliance (Verze 2.0)
    Build a medium sized building with improved energy efficiency (Verze 2.0)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ACTI 9 POWER TAG (Verze 2.0)
    Datum 13.12.18
    Velikost 463.2 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EOLI - ACTI 9 POWER TAG (Verze 4.0)
    Datum 13.12.18
    Velikost 452.7 KB
    Katalogová strana
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PowerTag Selection guide (Verze 2.4)
    Datum 20.8.18
    Velikost 1 MB
    Acti9 PowerTag Link C - Acti9 Smartlink EL B (Verze 2.0)
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU Declaration FD16090201D Powertag A9MEM1520 to 1572 (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.