Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Acti 9
    označení výrobku
    Acti 9 C60H-DC
    typ produktu nebo součásti
    Miniaturní jistič
    označení přístroje
    C60H-DC
    použití zařízení
    Distribuce
    popis pólů
    1P
    počet chráněných pólů
    1
    [In] jmenovitý proud
    1 A při 25 °C
    typ sítě
    DC
    provedení jednotky spouští
    Nadproudová-zkratová
    typ charakteristiky
    C
    vypínací schopnost
    Icu 10 kA při 220 V DC podle EN 60947-2
    Icu 10 kA při 220 V DC podle IEC 60947-2
    Icu 6 kA při 250 V DC podle EN 60947-2
    Icu 6 kA při 250 V DC podle IEC 60947-2
    Icu 20 kA při 110 V DC podle EN 60947-2
    Icu 20 kA při 110 V DC podle IEC 60947-2
    kategorie použití
    Kategorie A podle EN 60947-2
    Kategorie A podle IEC 60947-2
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO podle EN 60947-2
    ANO podle IEC 60947-2
    Doplňky
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    250 V DC
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    15 kA 75 % x Icu při 110 V DC podle EN 60947-2
    15 kA 75 % x Icu při 110 V DC podle IEC 60947-2
    4,5 kA 75 % x Icu při 250 V DC podle EN 60947-2
    4,5 kA 75 % x Icu při 250 V DC podle IEC 60947-2
    7,5 kA 75 % x Icu při 220 V DC podle EN 60947-2
    7,5 kA 75 % x Icu při 220 V DC podle IEC 60947-2
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    500 V DC vyhovuje IEC 60947-2
    500 V DC vyhovuje EN 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle EN 60947-2
    6 kV podle IEC 60947-2
    signalizace polohy kontaktu
    Ano
    typ ovládání
    Páčka
    místní signalizace
    ON/OFF signalizace
    montáž
    Pevná
    montážní držák
    35 mm symetrická DIN lišta
    kompatibilita hřebenové propoj. lišty
    Standardní horní nebo dolní
    rozteč 9 mm
    2
    hmotnost přístroje
    0,128 kg
    barva
    Bílá
    mechanická životnost
    20000 cykly
    elektrická životnost
    6000 cyklu - 250 V DC
    3000 cyklu - 250 V DC
    opatření pro visací zámek
    Uzamykatelný
    popis voleb pro uzamknutí
    V poloze O
    kroutící moment
    2,5 N.m horní nebo dolní výkonový obvod
    proudový chránič
    Ne
    Prostředí
    standardy
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    stupeň znečištění
    3 podle EN 60947-2
    3 podle IEC 60947-2
    kategorie přepětí
    IV
    tropikalizace
    2 podle IEC 60068-2
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CIRCUIT BREAKER C60H-DC 250VDC (Verze 1.0)
    Datum 26.7.13
    Velikost 495.8 KB
    Datum 26.7.13
    Velikost 266.4 KB
    CAD files for A9N61501: Circuit breaker C60H-DC 250Vdc 0,5A…63A 1P Acti 9 (Verze 1.0)
    Circuit breaker C60H-DC 250Vdc 0,5A…63A 1P (Verze 1.0)
    Circuit breaker C60H-DC 250Vdc 0,5A…63A 1P (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Certificate of Approval (Verze 1.0)
    Datum 9.1.18
    Velikost 316.9 KB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.