Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

chráničová spoušt 3P 25A 30mA A-SI pro jistič iC60L

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Acti 9
    typ produktu nebo součásti
    Doplňkový proudový chránič
    označení přístroje
    Vigi iC60
    popis pólů
    3P
    [In] jmenovitý proud
    25 A
    citlivost proud. chrániče
    30 mA
    doba zpoždění spouště proud. chrániče
    Mžiková
    typ proudového chrániče
    Typ A-SI
    typ sítě
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    400 V AC 50/60 Hz podle EN 61009-1
    400/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 61009-1
    standardy
    EN 61009-1
    IEC 61009-1
    rozteč 9 mm
    6
    Doplňky
    umístění zařízení v systému
    Výstup
    provedení proudového chrániče
    Napěťově nezávislý
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle IEC 60947-2
    kompatibilní řada
    Acti 9 iC60
    Acti 9 Reflex iC60
    kompatibilita
    Jednoduchá svorka
    místní signalizace
    Signalizace vypnutí poruchou
    montáž
    Nacvaknutím
    montážní držák
    Lišta DIN
    elektrické připojení k jističi
    Šrouby
    kompatibilita hřebenové propoj. lišty
    Dolní : ANO
    výška
    91 mm
    hloubka
    73,5 mm
    hmotnost přístroje
    0,21 kg
    připojení - svorky
    Klecová svorka dolní strana 1 kabel(y) 1...25 mm² neohebný ne kabelová koncovka
    Klecová svorka dolní strana 1 kabel(y) 1...16 mm² ohebný ne kabelová koncovka
    Klecová svorka dolní strana 1 kabel(y) 1...16 mm² ohebný ano kabelová koncovka
    délka odizolování vodiče
    14 mm (dolní)
    kroutící moment
    2 N.m (dolní)
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP40 modulární rozvaděč podle IEC 60529
    IP20 podle IEC 60529
    stupeň znečištění
    3 podle IEC 60947-2
    elektromag.kompatibilita
    8/20 µs impulzní výdržné 3000 A podle IEC 61009-1
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců 18 months
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Add-on block; Vigi C60 25A 3P (Verze 1.0)
    Datum 18.9.17
    Velikost 1.1 MB
    Datum 18.9.17
    Velikost 203.5 KB
    Add-on block; Vigi C60 40/63A 3P (Verze 1.0)
    Datum 5.3.19
    Velikost 222.2 KB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CB Certificate FR651811C-M2 for Vigi iC60aNHL according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 and IEC61009-2-1:1991 (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Vigi iC60 instruction sheet (Verze 02)
    Datum 21.9.17
    Velikost 2.6 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 24.10.18
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Vigi iC60 product - PEP (Verze 1.1)
    Datum 17.11.17
    Velikost 805.5 KB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU Declaration FD160225015C for RCD Vigi iC60 (Verze 4.0)
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 24.10.18
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.