Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Acti9 Smartlink Modbus RS485 smart komunikační modul I/O

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Acti 9
    označení výrobku
    Acti 9 Smartlink
    typ produktu nebo součásti
    Komunikační modul smart
    označení přístroje
    Smartlink Modbus
    Typ aplikace
    Monitorování stavu jističe
    Základní elektroměr E
    Řízení zátěže
    max. počet připojených zařízení
    Up to 11 wired devices
    skupina kanálů
    1 skupina 11 digitálních kanálů
    napájecí proud
    <= 1.5 A
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V DC +/- 20 %
    connectivity to devices
    Digital input and output
    Pulse output meter
    komunikační služba
    Modbus slave RS485
    webový server
    BMS kompatibilní kontrolér
    uživatelské rozhraní
    Webová stránka
    Doplňky
    specifické pro danou aplikaci v/v
    Pulzní součtový čítač
    Pulzní převodník
    typ ochrany
    Přepětí při 33 V DC pro digitální výstup
    Short-circuit protection for analog input
    Proti přepólování pro pomocné napájení
    Proti přepólování pro vstupní
    odolnost proti mikropřerušením
    10 ms
    reset
    Tovární reset na čelní
    typ vstupu/výstupu
    2 vstupy + 1 výstup na digit. kanál
    typ vstupu
    Pokles proudu pro digitální vstup, 24 V DC +/- 20 % při 2.5 mA
    maximální trvalý proud
    5 mA pro digitální vstup
    doba elektronické filtrace
    2 ms for digital input from state 0 to state 1
    typ výstupu
    Logický proud. zdroj 24 V DC 100 mA
    úbytek napětí
    <= 1 V digital output
    nárazový proud
    0,5 A pro digitální výstup
    3 A pro napájecí
    součást výrobku
    Set of 1 power supply connector
    Set of 1 bus connector
    Set of 2 locking clips
    místní signalizace
    1 LED žlutá barva pro komunikace
    1 LED zelená, oranžová a červená barva pro stav
    typ nastavení
    Adresa Modbus 01...99 pro adresa snímače
    Reset pro adresa snímače
    Reset pro násuvné, výsuvné pomocné napájení
    poloha montáže
    Horizontal and vertical, on DIN rail with accessory
    barva
    Bílá (RAL 9003)
    umístění připojení
    Čelní
    připojení - svorky
    Zásuvný konektor Mn.: 1 pro napájecí obvod
    Zásuvný konektor Mn.: 1 pro komunikační sběrnice
    Pružné zátěžovací svorky Ti24 Mn.: 11 pro digitální vstup/výstup, objednat samostatně
    velikost připojovací svorky
    1 x 0,5...1 x 1,5 mm², ohebný s kabelovou koncovkou pro ovládací
    1 x 0,5...1 x 1,5 mm², ohebný bez kabelové koncovky pro ovládací
    1 x 0,5...1 x 1,5 mm², neohebný s kabelovou koncovkou pro ovládací
    1 x 0,5...1 x 1,5 mm², neohebný bez kabelové koncovky pro ovládací
    2 x 0,2...2 x 1,5 mm², ohebný s kabelovou koncovkou pro napájecí obvod
    2 x 0,2...2 x 1,5 mm², ohebný bez kabelové koncovky pro napájecí obvod
    2 x 0,2...2 x 1,5 mm², neohebný s kabelovou koncovkou pro napájecí obvod
    2 x 0,2...2 x 1,5 mm², neohebný bez kabelové koncovky pro napájecí obvod
    2 x 0,25 mm² pro STP kabel, ohebný s kabelovou koncovkou pro komunikační sběrnice
    2 x 0,25 mm² pro STP kabel, ohebný bez kabelové koncovky pro komunikační sběrnice
    2 x 0,25 mm² pro STP kabel, neohebný s kabelovou koncovkou pro komunikační sběrnice
    2 x 0,25 mm² pro STP kabel, neohebný bez kabelové koncovky pro komunikační sběrnice
    délka odizolování vodiče
    7 mm pro napájecí obvod
    10 mm pro ovládací
    7 mm pro komunikační sběrnice
    typ komunikační sítě
    RS485 Modbus RTU, slave at 9.6...19.2 kbauds with SUB-D 9 connector
    9 mm "
    0 moduly užitečný on Din rail
    výška
    22,5 mm
    šířka
    359 mm
    hloubka
    42 mm
    hmotnost přístroje
    195 g
    kompatibilní řada
    Acti 9: Acti 9 iDPN
    Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9: Acti 9 DT40
    Acti 9: Acti 9 C40
    Acti 9: Acti 9 ITG40
    Multi 9: Multi 9 C60
    Acti 9: Acti 9 iID
    Acti 9: Acti 9 iSW-NA
    Acti 9: Acti 9 iC60
    Acti 9: Acti 9 DT60
    Linergy: Linergy FM
    Acti 9: Acti 9 iCT pomocné
    Acti 9: Acti 9 I-NA
    Acti 9: Acti 9 Reflex iC60 Ti24 konektor
    Acti 9: iTL auxiliary
    Acti 9: iOF+SD 24
    Acti 9: iACT24
    Acti 9: iATL24
    Powerlogic: pulse output meter
    Acti 9: RCA iC60
    nastavovací rozhraní
    Webová stránka
    Ecoreach
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20
    stupeň znečištění
    3
    popis prostředí
    Corrosive 3C2 conforming to IEC 60721-3-3
    Salt mist 2 conforming to IEC 60068-2-52
    elektromag.kompatibilita
    Odolnost proti elektrostatickému výboji 8 kV odvod vzduchu IEC 61000-4-2
    Odolnost proti elektrostatickému výboji 4 kV vybíjecí kontakt IEC 61000-4-2
    Odolnost proti vyzařovanému el. poli 10 V/m 80 MHz...3 GHz IEC 61000-4-3
    Odolnost proti rychlým přechodovým dějum 2 kV 5...100 kHz napájecí IEC 61000-4-4
    Odolnost proti rychlým přechodovým dějum 1 kV vstupní/výstupní IEC 61000-4-4
    Odolnost proti rychlým přechodovým dějum 1 kV komunikační sběrnice IEC 61000-4-4
    EMC vedením 10 V 0,15 – 80 MHz IEC 61000-4-6
    Odolnost proti magnetickému poli na kmitočtu sítě 30 A/m IEC 61000-4-8
    odolnost proti vibracím
    1 gn /±3.5 mm, 5...300 Hz, 10 cycles conforming to EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
    požární odolnost
    Ostatní části: 30 s při 650 °C podle IEC 60695-2-10
    Na připojovacích svorkách: 30 s při 960 °C podle IEC 60695-2-10
    tropikalizace
    2
    relativní vlhkost
    93 % při 40 °C
    pracovní nadmořská výška
    0...2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...80 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • Dutch
    • English
    Software - verze
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 Smart Test Software - v.3.8.0 ( with .NET Framework ) (Verze 3.8.0)
    Acti 9 Smart Test Software - v.3.8.0 ( without .NET Framework ) (Verze 3.8.0)
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EcoStruxture Power connected products - catalogue 2018 (Verze 4.0)
    Komunikacný systém pre Inteligentné rozvádzace Enerlinx (Verze 1.0)
    Acti 9 Smartlink (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 1.5 MB
    Komunikacný systém Acti 9 Smartlink (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 2.7 MB
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 Smartlink Ethernet Communication System - User Manual (Verze 03)
    Acti 9 Smartlink Modbus - User Manual (Verze 00)
    Datum 14.1.15
    Velikost 635.7 KB
    Kommunikationssystem Acti 9 Smartlink Modbus Benutzerhandbuch (Verze 06)
    Acti 9 Smartlink Modbus Communication System - User Manual (english title) (Verze 06)
    Kommunikationssystem Acti 9 Smartlink Ethernet - Benutzerhandbuch (Verze 03)
    Datový věstník
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    A9XMSB11 - Technical Product Datasheet (Verze 1.0)
    Datum 9.5.16
    Velikost 125.5 KB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 Smartlink : CAD model (Verze 1.0)
    Datum 6.3.14
    Velikost 27.2 KB
    Datum 6.3.14
    Velikost 2.4 MB
    Datum 6.3.14
    Velikost 140.5 KB
    Datum 6.3.14
    Velikost 410.2 KB
    Smart Panels - typical architecture for small buildings (Verze 1.0)
    Acti 9 Smartlink Modbus - CAD model (Verze 1.0)
    Datum 18.4.14
    Velikost 201.3 KB
    Datum 18.4.14
    Velikost 2.8 MB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    CAD files for A9XMSB11: Acti 9 Smartlink IP (Verze 1.0)
    Smart Panels - typical architecture for medium-size buildings (Verze 1.0)
    Acti9 Smartlink Modbus : CAD model (Verze 1.0)
    Datum 18.4.14
    Velikost 870.8 KB
    Datum 18.4.14
    Velikost 522.6 KB
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Inteligentní rozvádece Smart panel (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 Smartlink - A9XMSB11- instruction sheet (Verze 05)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 22.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 22.3.19
    Velikost 0
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 Smartlink - end of life instructions (Verze 1.0)
    Katalogová strana
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Acti 9 Smartlink SI B (Verze 2.2)
    Datum 22.6.18
    Velikost 925.8 KB
    Acti9 Smartlink (Verze 2.0)
    Datum 20.4.17
    Velikost 2.5 MB
    Acti 9 Smartlink (Verze 2.0)
    Datum 21.4.17
    Velikost 1.5 MB
    Technický katalogový list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Smart Panels-digitized switchboards Blokset assembly guide (Verze 1.0)
    Smart panels - communication switchboards assembly - technical guide (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.