Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Acti 9
    označení výrobku
    Linergy FH
    typ produktu nebo součásti
    Konektor
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro připojení
    počet kusů na sadu
    Sada 4
    kompatibilita svorek a napájecí sběrnice
    Dvojitá svorka
    Doplňky
    [In] jmenovitý proud
    100 A
    barva
    Bílá RAL 9003
    připojení - svorky
    Šroubové svorky horní konektor 35 mm²
    kroutící moment
    4 N.m
    kompatibilní řada
    Acti 9 comb busbar for Acti 9 iC60
    Acti 9 comb busbar for Acti 9 iK60
    Acti 9 comb busbar for Acti 9 iID
    Acti 9 comb busbar for Acti 9 iID K
    Acti 9 comb busbar for Acti 9 iSW
    Acti 9 comb busbar for Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 comb busbar for Acti 9 STI
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verze 2.2)
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    CAD files for A9XPCD04: Set of 4 connectors 100A double terminal (Verze 1.0)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 5.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 5.3.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.