Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Acti 9 - propojovací lišta- 1P - 12 mod. - 100A

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Acti 9
    typ produktu nebo součásti
    Hřebenová sběrnice
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro připojení
    popis vedení
    1L
    délka v 18mm modulech
    12
    Doplňky
    počet způsobů
    12 ways 1 L
    konfigurace pólu pro 1-cestný
    1 x 1P
    rozteč pro připojení
    18 mm
    typ konektoru
    Tooth
    vzdálenost mezi vedením
    18 mm
    popis
    L
    izolace
    Izolovaný
    úprava zařízení
    Dělitelné
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    100 A ( 40 °C )
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    415 V AC
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    500 V AC podle IEC 61439-2
    montáž
    Vodorovná
    místo instalace
    Horní nebo dolní na tunelové svorky
    Horní nebo dolní na dvojitá svorka
    rozteč 9 mm
    24
    šířka
    220 mm
    barva
    Bílá ( RAL 9003 )
    kompatibilní řada
    Multi 9 C60
    Acti 9 iK60
    Acti 9 iC60
    Acti 9 iID
    Acti 9 iID K
    Acti 9 iSW
    Acti 9 iSW-NA
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 60947-7-1
    požární odolnost
    960 °C ( 30 s ) podle IEC 60695-2-1
    stupeň znečištění
    3 podle IEC 60947-7-1
    stupeň krytí IP
    IP20 s koncovkami a kryty zubů
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verze 2.2)
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for A9XPH112: Cutable comb busbar 1P 100A 12 modules (Verze 1.0)
    COMB BUSBAR 1P 100A MOD. (Verze 1.0)
    Datum 12.9.13
    Velikost 369.2 KB
    Datum 12.9.13
    Velikost 292.4 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 5.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 5.3.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.