Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

propojovací lišta Miniline Acti 9 - 4P - 12 mod. - 100A

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Linergy
    označení výrobku
    Linergy FH
    typ produktu nebo součásti
    Hřebenová sběrnice
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro připojení
    popis pólů
    4P
    vzdálenost mezi vedením
    72 mm
    označení pólů
    N L1 L2 L3
    typ konektoru
    Kryty hřebenové lišty
    délka v 18mm modulech
    12
    Doplňky
    úprava zařízení
    Nedělitelné
    montáž
    Vodorovná
    rozteč 9 mm
    24
    šířka
    220 mm
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verze 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Systém modulárnych prístrojov Acti9 (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD file (on TraceParts) for A9XPM412: comb busbar Miniline Acti 9 4 Poles 12 modules 100A (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.