Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Multifix Plus-přístrojová krabice-dvojitý-bez krytu-67x50mm

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada výrobků
    Multifix
    řada
    Multifix
    označení výrobku
    Multifix Plus
    typ produktu nebo součásti
    Skříňka pro přístroj
    úprava zařízení
    Bez krytu
    počet kusů na sadu
    Sada 10
    Doplňky
    dostupné funkce
    Antirotační systém
    násobnost
    2násobný
    směr instalace
    Svislá
    upevnění
    Šrouby a třmeny
    materiál
    PS (polystyren)
    mechanická robustnost
    Požární odolnost
    barevný odstín
    Modrá RAL 5015 krabice
    kabelová průchodka
    6 výřez
    vzdálenost mezi středy
    57 mm
    výška
    128 mm
    šířka
    71 mm
    hloubka
    50 mm
    připojení - svorky
    Našroubované
    průměr
    67 mm
    vzdálenost mezi držáky
    60 mm
    průměr trubky
    0,8 mm
    vnitřní hloubka
    48 mm
    délka
    142 mm
    těsnění
    Ne
    povrchová úprava
    Neupravená
    Prostředí
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -5...60 °C
    stupeň krytí IP
    IP20
    standardy
    IEC 60670-1
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 25.12.18
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 25.12.18
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP Multifix Plus, Flush mounted boxes (Verze 1.2)
    Datum 13.6.17
    Velikost 135.1 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.