Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Altistart 48
ATS48M12Y Schneider Electric

ATS48M12Y

Green premium brand logo
ATS48M12Y Schneider Electric
ATS48M12Y
Green premium brand logo

softstartér pro asynchonní motor - ATS48 - 1170 A - 208..690 V - 250..900 kW

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    výrobková řada
    Altistart 48
    typ produktu nebo součásti
    Softstartér
    použití výrobku
    Asynchronní motory
    použití výrobku
    Těžký průmysl a čerpadla
    označení přístroje
    ATS48
    power supply voltage
    208...690 V - 15...10 %
    výkon motoru (kW)
    250 kW při 230 V pro náročné aplikace
    355 kW při 230 V pro standardní aplikace
    500 kW při 400 V pro náročné aplikace
    630 kW při 400 V pro standardní aplikace
    630 kW při 440 V pro náročné aplikace
    630 kW při 500 V pro náročné aplikace
    630 kW při 525 V pro náročné aplikace
    710 kW při 440 V pro standardní aplikace
    800 kW při 500 V pro standardní aplikace
    800 kW při 525 V pro standardní aplikace
    900 kW při 660 V pro náročné aplikace
    900 kW při 690 V pro náročné aplikace
    výkon motoru (hp)
    1000 hp při 460 V pro standardní aplikace
    1000 hp při 575 V pro náročné aplikace
    1200 hp při 575 V pro standardní aplikace
    350 hp při 208 V pro náročné aplikace
    350 hp při 230 V pro náročné aplikace
    400 hp při 208 V pro standardní aplikace
    450 hp při 230 V pro standardní aplikace
    800 hp při 460 V pro náročné aplikace
    ztrátový výkon ( W)
    2865 W pro standardní aplikace
    3497 W pro standardní aplikace
    kategorie použití
    AC-53A
    typ rozběhu
    Spuštění s řízením momentu (proudové omezení 5 In)
    Icl nominal current
    1200 A pro připojení mezi napájení a motor pro náročné aplikace
    1200 A pro připojení mezi napájení a motor pro standardní aplikace
    stupeň krytí IP
    IP00
    Doplňky
    provedení montáže
    S chladičem
    dostupné funkce
    Vnější bypass (volitelné)
    power supply voltage limits
    177…759 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5 – 63 Hz
    připojení zařízení
    Mezi síť a motor
    tovární nastavení proudu
    1170 A
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    110 - 15 % až 230 + 10 %, 50/60 Hz
    spotřeba ovl. obvodu
    80 W
    počet diskr.výstupů
    2
    typ diskrétního výstupu
    (LO1) logický výstup 0 V konfigurovatelný společný
    (LO2) logický výstup 0 V konfigurovatelný společný
    (R1) reléové výstupy poruchové relé Z
    (R2) reléové výstupy reléový - konec rozběhu Z
    (R3) reléové výstupy napájení motoru Z
    výstupní absolutní přesnost
    +/- 5 %
    minimální spínací proud
    10 mA při 6 V DC pro reléové výstupy
    maximální spínací proud
    Logický výstup 0,2 A při 30 V DC
    Reléové výstupy 1,8 A při 230 V AC indukční zátěž, cos φ = 0,5 20 ms
    Reléové výstupy 1,8 A při 30 V DC indukční zátěž, cos φ = 0,5 20 ms
    počet diskrétních vstupů
    5
    typ diskrétního vstupu
    PTC, 750 Ω při 25 °C
    (Stop, Run, LI3, LI4) logický, <= 8 mA 4300 Ω
    diskrétní napěťový vstup
    24 V <= 30 V
    typ logiky
    Pozitivní logika Stop, Run, LI3, LI4 při Stavu 0: < 5 V a <= 2 mA při Stavu 1: > 11 V, >= 5 mA
    starting current
    0.4...1.3 Icl nastavitelná
    typ analogového výstupu
    Proudový výstup AO: 0 – 20 mA nebo 4 – 20 mA, impedance <500 Ω
    typ komunikačního rozhraní
    Modbus
    typ konektoru
    1 RJ45
    komunikační datová sběrnice
    Sériová
    fyzické rozhraní
    RS485 vícebodová
    přenosová rychlost
    4800, 9600 nebo 19200 bps
    max nodes number
    31
    typ ochrany
    Porucha fáze: síť
    Tepelná ochrana: motor
    Tepelná ochrana: spouštěč
    označení
    CE
    typ chlazení
    Nucené proudění
    pracovní poloha
    Svislá +/- 10 stupňů
    výška
    890 mm
    šířka
    770 mm
    hloubka
    315 mm
    hmotnost přístroje
    115 kg
    Motor power range AC-3
    250…500 kW při 200…240 V 3 fáze
    560…900 kW při 380…440 V 3 fáze
    560…900 kW při 480…500 V 3 fáze
    typ motorového spouštěče
    Softstartér
    Prostředí
    elektromag.kompatibilita
    Emise vedením a vyzařováním úroveň A podle IEC 60947-4-2
    Tlumené oscilující vlny úroveň 3 podle IEC 61000-4-12
    Elektrostatický výboj úroveň 3 podle IEC 61000-4-2
    Odolnost proti elektrickým přechodovým dějům úroveň 4 podle IEC 61000-4-4
    Odolnost proti vyzařovanému radioelektrickému rušení úroveň 3 podle IEC 61000-4-3
    Impulzní napětí/proud úroveň 3 podle IEC 61000-4-5
    normy
    EN/IEC 60947-4-2
    certifikace výrobku
    GOST
    CSA
    C-Tick
    UL
    TCF
    NOM 117
    DNV
    CCC
    SEPRO
    odolnost proti vibracím
    1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 2…13 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
    úroveň hluku
    60 dB
    Stupeň znečištění
    Úroveň 3 podle IEC 60664-1
    relativní vlhkost
    0…95 % bez kondenzace nebo kapající vody podle EN/IEC 60068-2-3
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    40…60 °C (se snížením proudu o 2 % na °C)
    -10…40 °C (without derating)
    teplota okolí pro uskladnění
    -25…70 °C
    pracovní nadmořská výška
    <= 1000 m ne
    > 1000...2000 m se snížením proudu o 2,2 % na každých dalších 100 m
    Balení
    Hmotnost balení (libry)
    176,000 kg
    Výška balení 1
    6,200 dm
    Šířka balení 1
    18,300 dm
    Délka balení 1
    9,000 dm
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Směrnice EU RoHS
    Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
    Deklarace EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Informace o životním prostředí
    Životní cyklus
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky27
    • čeština10
    • English20
    • Chinese7
    • French7
    • German7
    • Italian6
    • Slovak6
    • Spanish6
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Elektrické pohony Altistart, Altivar a Lexium (Verze 1.0)
    Popis
    Výberový katalog 2013
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3 MB
    Datum 1.4.13
    Popis
    Výberový katalog 2013
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.8 MB
    Datum 2.2.17
    Uživatelská příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Uživatelská a nastavovací příručka Altistart 48 Telemecanique (Verze 1.0)
    Popis
    Softstartér s řízeným zastavenímpro třífázové asynchronní motory4...1 200 kW208...690 V
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.3 MB
    Datum 1.7.02
    Popis
    Softstartér s řízeným zastavenímpro třífázové asynchronní motory4...1 200 kW208...690 V
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 570.6 KB
    Datum 18.2.16
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.1 MB
    Datum 18.4.13
    ATS48 User manual (Verze 04)
    Popis
    ATS48 Soft start- soft stop units
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 20.3 MB
    Datum 12.12.12
    Popis
    ATS48 Soft start- soft stop units
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 574.8 KB
    Datum 18.2.16
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1.8 MB
    Datum 7.11.07
    prp.document.label.format zip
    Velikost 607.5 KB
    Datum 7.11.07
    prp.document.label.format zip
    Velikost 213.4 KB
    Datum 7.11.07
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1.5 MB
    Datum 7.11.07
    Příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 2 MB
    Datum 1.7.09
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 417.2 KB
    Datum 20.4.16
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 71.4 KB
    Datum 18.2.11
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 25.6 KB
    Datum 18.5.10
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 134.4 KB
    Datum 19.4.10
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 183.4 KB
    Datum 13.4.06
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.1 MB
    Datum 29.9.09
    ATS48 Getting Started - Annex for UL508 (SCCR) (Verze 00)
    Popis
    ATS48•••Q and •••Y Combination Short Circuit Current Ratings (SCCR)
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 150.5 KB
    Datum 5.12.18
    Popis
    ATS48•••Q and •••Y Combination Short Circuit Current Ratings (SCCR)
    Certifikát pro námořnictvo
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 265.5 KB
    Datum 4.6.20
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 632.1 KB
    Datum 4.5.17
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ATS48M12Y : ATS48M12Y_ROHS_DECLARATION
    Popis
    ATS48M12Y_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 3.12.20
    Popis
    ATS48M12Y_ROHS_DECLARATION
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    ATS48M12Y : ATS48M12Y_REACH_DECLARATION
    Popis
    ATS48M12Y_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 3.12.20
    Popis
    ATS48M12Y_REACH_DECLARATION
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 255.2 KB
    Datum 1.10.11
    Informace o ukončení životnosti
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 865.8 KB
    Datum 1.10.11
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů