Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

ATV212HU55N4 Schneider Electric

Zobrazit vše Altivar 212

Altivar 212 - ATV212HU55N4

Řešení MaR

ATV212HU55N4 Schneider Electric
Zobrazit vše Altivar 212
Altivar 212 - ATV212HU55N4
Řešení MaR

frekvenční měnič ATV212 - 5,5kW - 380...480V - 3f - EMC - IP21

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Přidat k mým produktům

  • Základní popis
    řada výrobků
    Altivar 212
    typ produktu nebo součásti
    Frekvenční měnič
    označení přístroje
    ATV212
    použití výrobku
    Asynchronní motory
    použití výrobku
    Čerpadla a ventilátory v HVAC
    provedení montáže
    S chladičem
    počet fází v síti
    3 fáz.
    výkon motoru (kW)
    5,5 kW
    výkon motoru (hp)
    7,5 hp
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    380...480 V - 15...10 %
    meze napájecího napětí
    323...528 V
    frekvence sítě
    50...60 Hz - 5...5 %
    frekvence sítě
    47,5 – 63 Hz
    EMC filtr
    Třída C2 EMC integrovaný filtr
    síťový proud
    8,6 A 480 V
    10,9 A 380 V
    Doplňky
    zdánlivý výkon
    9,1 kVA 380 V
    předpokládaný Isc sítě
    22 kA
    trvalý výstupní proud
    12 A 380 V
    12 A 460 V
    maximální přechodový proud
    13,2 A 60 s
    výstupní frekvence frekvenčního měniče
    0,5...200 Hz
    jmenovitá spínací frekvence
    12 kHz
    spínací frekvence
    12...16 kHz s koeficientem snížení zatížení
    6...16 kHz nastavitelná
    rozsah rychlosti
    1...10
    přesnost rychlosti
    +/- 10 % jmen. skluzu 0,2 Tn až Tn
    přesnost momentu
    +/- 15 %
    přechodové momentové přetížení
    120 % jmenovitého krouticího momentu motoru +/- 10 % 60 s
    ovl. asynchronního motoru
    Skalár napětí/frekvence, 2 body
    Skalár napětí/frekvence, 5 bodů
    Vektorové řízení bez zpětné vazby, standard
    Poměr napětí/frekvence - Energy Saving, kvadratické U/f
    Poměr napětí/frekvence, automatická kompenzace (U/f + automat. Uo)
    regulační smyčka
    Nastavitelný PI regulátor
    vyrovnání skluzu motoru
    Nastavitelné
    Automatické bez ohledu na zatížení
    Není dostupné v režimu skalár napětí/frekvence řízení motoru
    místní signalizace
    1 LED červená DC sběrnice pod napětím
    výstupní napětí
    <= napětí napájecího zdroje
    izolace
    Elektrická mezi napájením a ovládáním
    typ kabelu
    IEC kabel bez montážní sady 1 45 °C měď 90 °C XLPE/EPR
    IEC kabel bez montážní sady 1 45 °C měď 70 °C PVC
    Kabel UL 508 sada UL typ 1 3 40 °C měď 75 °C PVC
    elektrické připojení
    Svorka 2,5 mm² AWG 14 VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
    Svorka 6 mm² AWG 10 L1/R, L2/S, L3/T
    kroutící moment
    1,3 N.m 11,5 lb.in L1/R, L2/S, L3/T
    0,6 N.m VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
    zdroj
    Interní napájení pro potenciometr žádané hodnoty (1 až 10 kOhm) 10,5 V DC +/- 5 % <= 10 A ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
    Interní napájení 24 V DC 21...27 V <= 200 A ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
    počet analog. vstupů
    2
    typ analogového vstupu
    Spínačem konfigurovatelné napětí VIA 0...10 V DC 24 V max 30000 Ω 10 bitů
    Konfigurovatelné napětí VIB 0...10 V DC 24 V max 30000 Ω 10 bitů
    Konfigurovatelná sonda PTC VIB 0...6 čidel 1500 Ω
    Vypínač-konfig.proud VIA 0...20 mA 250 Ω 10 bitů
    doba vzorkování
    2 ms +/- 0,5 ms F diskrétní
    2 ms +/- 0,5 ms R diskrétní
    2 ms +/- 0,5 ms RES diskrétní
    3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogový
    22 ms +/- 0,5 ms VIB analogový
    doba odezvy
    2 ms +/- 0,5 ms FM analogový
    7 ms +/- 0,5 ms FLA, FLC diskrétní
    7 ms +/- 0,5 ms FLB, FLC diskrétní
    7 ms +/- 0,5 ms RY, RC diskrétní
    přesnost
    +/- 0,6 % VIA pro kolísání teploty 60 °C
    +/- 0,6 % VIB pro kolísání teploty 60 °C
    +/- 1 % FM pro kolísání teploty 60 °C
    lineární odchylka
    +/- 0,15 % maximální hodnoty vstupní VIA
    +/- 0,15 % maximální hodnoty vstupní VIB
    +/- 0,2 % výstup FM
    počet analogových výstupů
    1
    typ analogového výstupu
    Spínačem konfigurovatelné napětí FM 0...10 V DC 7620 Ω 10 bitů
    Spínačem konfigurovatelný proud FM 0...20 mA 970 Ω 10 bitů
    počet diskr.výstupů
    2
    typ diskrétního výstupu
    Logický reléový, konfigurovatelný FLA, FLC Z 100000 cykly
    Logický reléový, konfigurovatelný FLB, FLC V 100000 cykly
    Logický reléový, konfigurovatelný RY, RC Z 100000 cykly
    minimální spínací proud
    3 mA 24 V DC logický reléový, konfigurovatelný
    maximální spínací proud
    5 A 250 V AC odporová cos φ = 1 L/R = 0 ms FL, R
    5 A 30 V DC odporová cos φ = 1 L/R = 0 ms FL, R
    2 A 250 V AC indukční cos φ = 0,4 L/R = 7 ms FL, R
    2 A 30 V DC indukční cos φ = 0,4 L/R = 7 ms FL, R
    typ diskrétního vstupu
    Programovatelný F 24 V DC úroveň 1 PLC 4700 Ω
    Programovatelný R 24 V DC úroveň 1 PLC 4700 Ω
    Programovatelný RES 24 V DC úroveň 1 PLC 4700 Ω
    typ logiky
    Pozitivní logika (zdroj) F, R, RES <= 5 V >= 11 V
    Negativní logika (spotřebič) F, R, RES >= 16 V <= 10 V
    rozběhové a doběhové rampy
    Automatický založený na zátěži
    Lineárně nastavitelný samostatně od 0,01 do 3200 s
    dobrzdění do klidu
    DC proudem
    typ ochrany
    Přerušení fáze motoru motor
    Porucha řídícího obvodu měnič
    Tepelný napájecí stupeň měnič
    Přepětí na DC sběrnici měnič
    Proti překročení mezní rychlosti měnič
    Proti výpadku fáze na vstupu měnič
    Se sondami PTC motor
    Přerušení vstupní fáze měnič
    Přepětí a podpětí napájení linky měnič
    Podpětí v napájecí síti měnič
    Nadproud mezi výstupními fázemi a zemí měnič
    Ochrana proti přehřátí měnič
    Zkrat mezi fázemi motoru měnič
    Tepelná ochrana motor
    dielektrická pevnost
    3535 V DC mezi zemí a napájecími svorkami
    5092 V DC mezi ovládacími a napájecími svorkami
    izolační odpor
    >= 1 MΩ 500 V DC po dobu 1 minuty
    rozlišení frekvence
    0,024/50 Hz analogový vstup
    0,1 Hz jednotka displeje
    typ komunikačního rozhraní
    APOGEE FLN
    BACnet
    LonWorks
    METASYS N2
    Modbus
    typ konektoru
    1 RJ45
    1 volný styl
    fyzické rozhraní
    2 vodičový RS 485
    přenosový rám
    RTU
    přenosová rychlost
    9600 b/s nebo 19200 b/s
    formát dat
    8 bitů, 1 stop bit, lichá, sudá nebo nenastavitelná parita
    typ polarizace
    Bez impedance
    počet adres
    1...247
    komunikační služba
    Sledování blokovatelného
    Čtení identifikace zařízení (43)
    Čtení zádržných registrů (03), maximálně 2 slova
    Časová prodleva nastavitelná od 0,1 do 100 s
    Zapsat více registrů (16), max. 2 slova
    Zápis do jednoho registru (06)
    volitelná karta
    Komunikační modul LonWorks
    pracovní poloha
    Svislá +/- 10 stupňů
    šířka
    142 mm
    výška
    184 mm
    hloubka
    150 mm
    hmotnost přístroje
    3,35 kg
    ztrátový výkon ( W)
    215 W
    průtok vzduchu
    74 m3/h
    funkčnost
    Střední
    typické aplikace
    HVAC
    stupeň krytí IP
    IP21
    volba aplikace s frekvenčním měničem
    Building - HVAC : compressor for scroll
    Building - HVAC : fan
    Building - HVAC : pump
    jmenovitý výkon motoru AC-3
    4...6 kW při 380...440 V 3 fáz.
    4...6 kW at 480...500 V 3 phases
    typ motorového spouštěče
    Frekvenční měnič
    Prostředí
    elektromag.kompatibilita
    Test odolnosti proti radiofrekvenčním vlnám šířeným vedením úroveň 3 IEC 61000-4-6
    Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí IEC 61000-4-11
    1,2/50 µs - 8/20 µs test odolnosti proti přepětí úroveň 3 IEC 61000-4-5
    Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům úroveň 4 IEC 61000-4-4
    Test odolnosti proti elektrostatickému výboji úroveň 3 IEC 61000-4-2
    Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli úroveň 3 IEC 61000-4-3
    stupeň znečištění
    3 IEC 61800-5-1
    stupeň krytí IP
    IP20 na horním části bez krycí desky na krytu EN/IEC 61800-5-1
    IP20 na horním části bez krycí desky na krytu EN/IEC 60529
    IP21 EN/IEC 61800-5-1
    IP21 EN/IEC 60529
    IP41 na horním části EN/IEC 61800-5-1
    IP41 na horním části EN/IEC 60529
    odolnost proti vibracím
    1 gn 13...200 Hz EN/IEC 60068-2-8
    1,5 mm 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    popis prostředí
    Třídy 3C1 IEC 60721-3-3
    Třídy 3S2 IEC 60721-3-3
    úroveň hluku
    51 dB 86/188/EEC
    pracovní nadmořská výška
    1000...3000 m omezeno na 2000 m pro na rohu zemněnou distribuční síť se snížením proudu o 1 % na 100 m
    <= 1000 m bez snížení zatížení
    relativní vlhkost
    5...95 % bez kondenzace IEC 60068-2-3
    5...95 % bez kapající vody IEC 60068-2-3
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -10...40 °C bez snížení zatížení
    > 40...50 °C s koeficientem snížení zatížení
    teplota okolí pro uskladnění
    -25...70 °C
    standardy
    EN 55011 třída A skupina 1
    EN 61800-3
    EN 61800-3 kategorie C2
    EN 61800-3 kategorie C3
    EN 61800-3 prostředí 1 kategorie C1
    EN 61800-3 prostředí 1 kategorie C2
    EN 61800-3 prostředí 1 kategorie C3
    EN 61800-3 prostředí 2 kategorie C1
    EN 61800-3 prostředí 2 kategorie C2
    EN 61800-3 prostředí 2 kategorie C3
    EN 61800-5-1
    IEC 61800-3
    IEC 61800-3 kategorie C2
    IEC 61800-3 kategorie C3
    IEC 61800-3 prostředí 1 kategorie C1
    IEC 61800-3 prostředí 1 kategorie C2
    IEC 61800-3 prostředí 1 kategorie C3
    IEC 61800-3 prostředí 2 kategorie C1
    IEC 61800-3 prostředí 2 kategorie C2
    IEC 61800-3 prostředí 2 kategorie C3
    IEC 61800-5-1
    UL typ 1
    certifikace výrobku
    CSA
    C-Tick
    NOM 117
    UL
    označení
    CE
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Soubory DTM
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Verze 12.8)
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Altivar 212 variable drives 2011/03 (web PDF format) (Verze 1.1)
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ATV212 BACnet manual (Verze 03)
    Datum 28.4.17
    Velikost 978.7 KB
    3) ATV212 Programmieranleitung (Verze 03)
    Datum 17.11.16
    Velikost 4.5 MB
    1) ATV212 Kurzanleitung (Verze 03)
    Datum 17.2.17
    Velikost 1.3 MB
    3) ATV212 Programming Manual (Verze 03)
    Datum 13.12.17
    Velikost 3.5 MB
    ATV212 Modbus manual (Verze 02)
    Datum 14.12.17
    Velikost 1.1 MB
    2_ATV212 Installationsanleitung (Verze 03)
    Datum 11.3.15
    Velikost 5.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for ATV212HU55N4: Variable speed drive Altivar 212 UL type 1/IP20 with integrated class A EMC filter, three-phase 400V, 5,5KW-7,5HP (Verze 1.0)
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ATV21-212 CSA CERTIFICATE (Verze 1.0)
    Datum 14.7.18
    Velikost 120 KB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Verze 1.0)
    Datum 18.7.18
    Velikost 1.7 MB
    ATV212 EU DECLARATION (Verze 1.0)
    Datum 27.4.18
    Velikost 682.4 KB
    ATV212 C-TICK CERTIFICATE (Verze 1.0)
    Datum 19.6.18
    Velikost 57.2 KB
    ATV21-212 UL CERTIFICATE (Verze 1.0)
    Datum 31.5.18
    Velikost 2.3 MB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Instruction sheet - fan VZ3V3104 (Verze 02)
    Datum 30.10.18
    Velikost 675.9 KB
    Instruction sheet - Fan: VZ3V3101, VZ3V3102 (Verze 04)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 5.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 5.3.19
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ATV212H... Altivar 212 range: 0.75 to 18.5 kW – IP21, Profil environnemental produit (Verze 1.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.