Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

ATV32H075N4 Schneider Electric
Výroba ukončena

ATV32H075N4 Schneider Electric
Výroba ukončena

frekvenční měnič ATV32 - 0.75 kW - 400 V - 3 fáz. - s chladičem

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

ATV32H075N4 nahrazuje:
Produkt
Množ.
ATV320U07N4B
Množ.
1
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů
  • Důvod k náhradě: Konec životnosti
  • Datum náhrady: 30 duben 2017
1
  • Základní popis
    řada výrobků
    Altivar 32
    typ produktu nebo součásti
    Frekvenční měnič
    použití výrobku
    Asynchronní motory
    Synchronní motory
    použití výrobku
    Komplexní stroje
    dostupné funkce
    -
    provedení montáže
    S chladičem
    označení přístroje
    ATV32
    EMC filtr
    Třída C2 EMC integrovaný filtr
    počet fází v síti
    3 fáz.
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    380...500 V - 15...10 %
    meze napájecího napětí
    323...550 V
    frekvence sítě
    50...60 Hz - 5...5 %
    frekvence sítě
    47,5 – 63 Hz
    výkon motoru (kW)
    0.75 kW 380...480 V
    výkon motoru (hp)
    1 hp 380...480 V
    Doplňky
    síťový proud
    2,7 A 500 V 3fázový 0,75 kW 1 hp
    3,6 A 380 V 3fázový 0,75 kW 1 hp
    zdánlivý výkon
    2,3 kVA 500 V 3fázový 0,75 kW 1 hp
    předpokládaný Isc sítě
    <= 5 kA 3fázový
    jmenovitý výstupní proud
    2,3 A 4 kHz 500 V 0,75 kW 1 hp
    maximální přechodový proud
    3,5 A 60 s 0,75 kW 1 hp
    výstupní frekvence
    0,0005...0,599 kHz
    jmenovitá spínací frekvence
    4 kHz
    spínací frekvence
    2...16 kHz nastavitelná
    rozsah rychlosti
    1...100 asynchronní motor v režimu bez zpětné vazby
    přesnost rychlosti
    +/- 10 % jmen. skluzu 0,2 Tn až Tn
    přesnost točivého momentu
    +/- 15 %
    přechodové momentové přetížení
    170...200 %
    brzdný moment
    <= 170 % s brzdným rezistorem
    ovl. asynchronního motoru
    Skalár napětí/frekvence, 2 body
    Skalár napětí/frekvence, 5 bodů
    Vektorové řízení bez zpětné vazby - Energy Saving, NoLoad law
    Vektorové řízení bez zpětné vazby, standard
    Poměr napětí/frekvence - Energy Saving, kvadratické U/f
    typ řízení synchronního motoru
    Vektorové řízení bez zpětné vazby
    regulační smyčka
    Nastavitelný PID regulátor
    vyrovnání skluzu motoru
    Automatické bez ohledu na zatížení
    Není dostupné v režimu skalár napětí/frekvence (2 nebo 5 bodů)
    Nastavitelné 0...300 %
    místní signalizace
    1 LED zelená CANopen run
    1 LED červená CANopen error
    1 LED červená porucha měniče
    1 LED červená napětí pohonu
    výstupní napětí
    <= napětí napájecího zdroje
    úroveň hluku
    43 dB 86/188/EEC
    izolace
    Elektrická mezi napájením a ovládáním
    elektrické připojení
    Šroubová svorka 0,5...1,5 mm² AWG 18...AWG 14 ovládání
    Vyjímatelné šroubovací vývody 1,5...2,5 mm² AWG 14...AWG 12 motor/brzdný odpor
    Šroubová svorka 1,5...4 mm² AWG 14...AWG 10 napájení
    kroutící moment
    0,5 N.m 4,4 lb/ft ovládání
    0,7 N.m 7,1 lb/ft motor/brzdný odpor
    0,6 N.m 5,3 lb/ft napájecí zdroj
    zdroj
    Interní napájení pro potenciometr žádané hodnoty (1 až 10 kOhm) 10,5 V DC +/- 5 % <= 10 mA ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
    počet analog. vstupů
    3
    typ analogového vstupu
    Napěťový AI1 0...10 V DC 30000 Ω 10 bitů
    Bipolární rozdílové napětí AI2 +/- 10 V DC 30000 Ω 10 bitů
    Proudový AI3 0...20 mA (nebo 4-20 mA. x-20 mA. 20-x mA nebo jiné hodnoty podle konfigurace) 250 Ω 10 bitů
    doba vzorkování
    2 ms AI1, AI2, AI3 analogový
    2 ms AO1 analogový
    doba odezvy
    8 ms +/- 0,7 ms LI1...LI6 logický
    2 ms R1A, R1B, R1C releový
    2 ms R2A, R2C releový
    přesnost
    +/- 0,2 % AI1, AI2, AI3 pro teplotu -10...60 °C
    +/- 0,5 % AI1, AI2, AI3 pro teplotu 25 °C
    +/- 1 % AO1 pro teplotu 25 °C
    +/- 2 % AO1 pro teplotu -10...60 °C
    lineární odchylka
    +/- 0,2...0,5 % maximální hodnoty AI1, AI2, AI3
    +/- 0,3 % AO1
    počet analogových výstupů
    1
    typ analogového výstupu
    Proudový soft. - konfigurovatelný AO1 0...20 mA 800 Ω 10 bitů
    Napěťový soft. - konfigurovatelný AO1 0...10 V 470 Ω 10 bitů
    počet diskr.výstupů
    3
    typ diskrétního výstupu
    Logický reléový, konfigurovatelný R1A, R1B, R1C Z / V 100000 cykly
    Logický reléový, konfigurovatelný R2A, R2B Z 100000 cykly
    Logický LO
    minimální spínací proud
    5 mA 24 V DC logický reléový, konfigurovatelný
    maximální spínací proud
    3 A 250 V AC resistive (cos phi = 1 R1
    4 A 30 V DC resistive (cos phi = 1 R1
    2 A 250 V AC inductive (cos phi = 0.4 R1, R2
    2 A 30 V DC inductive (cos phi = 0.4 R1, R2
    5 A 250 V AC resistive (cos phi = 1 R2
    5 A 30 V DC resistive (cos phi = 1 R2
    počet diskrétních vstupů
    7
    typ diskrétního vstupu
    Programovatelný (spotřebič/zdroj) LI1...LI4 24...30 V DC úroveň 1 PLC
    Programovatelný jako pulzní vstup 20 kpps LI5 24...30 V DC úroveň 1 PLC
    Konfigurovatelný spínač PTC sondy LI6 24...30 V DC
    Bezpečné vypnutí motoru STO 24...30 V DC 1500 Ω
    typ logiky
    Negativní logika (spotřebič) LI1...LI6 > 19 V < 13 V
    Pozitivní logika (zdroj) LI1...LI6 < 5 V > 11 V
    rozběhové a doběhové rampy
    S
    U
    Uživatelský tvar rampy
    Automatické zastavení DC doběhové rampy
    Adaptace doběhové rampy
    Lineární
    Přepínání rampy
    dobrzdění do klidu
    DC proudem
    typ ochrany
    Přerušení vstupní fáze měnič
    Nadproud mezi výstupními fázemi a zemí měnič
    Ochrana proti přehřátí měnič
    Zkrat mezi fázemi motoru měnič
    Tepelná ochrana měnič
    typ komunikačního rozhraní
    CANopen
    Modbus
    typ konektoru
    1 RJ45 Modbus/CANopen na přední straně
    fyzické rozhraní
    2 vodičový RS 485 Modbus
    přenosový rám
    RTU Modbus
    typ polarizace
    Bez impedance Modbus
    počet adres
    1...247 Modbus
    1...127 CANopen
    metoda přístupu
    Slave CANopen
    elektromag.kompatibilita
    Test odolnosti proti radiofrekvenčním vlnám šířeným vedením úroveň 3 IEC 61000-4-6
    Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí IEC 61000-4-11
    1,2/50 µs - 8/20 µs test odolnosti proti přepětí úroveň 3 IEC 61000-4-5
    Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům úroveň 4 IEC 61000-4-4
    Test odolnosti proti elektrostatickému výboji úroveň 3 IEC 61000-4-2
    Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli úroveň 3 IEC 61000-4-3
    šířka
    45 mm
    výška
    325 mm
    hloubka
    245 mm
    hmotnost přístroje
    2,5 kg
    volitelná karta
    Komunikační modul CANopen daisy chain
    Komunikační modul CANopen open styl
    Komunikační modul DeviceNet
    Komunikační modul Ethernet/IP
    Komunikační modul Profibus DP V1
    funkčnost
    Střední
    typické aplikace
    Další aplikace
    Prostředí
    standardy
    EN 55011 třída A skupina 1
    EN 61800-3 prostředí 1 kategorie C2
    EN 61800-3 prostředí 2 kategorie C2
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    certifikace výrobku
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM 117
    UL
    označení
    CE
    stupeň znečištění
    2 EN/IEC 61800-5-1
    stupeň krytí IP
    IP20 EN/IEC 61800-5-1
    odolnost proti vibracím
    1 gn 13...200 Hz EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm špička-špička 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    relativní vlhkost
    5...95 % bez kondenzace IEC 60068-2-3
    5...95 % bez kapající vody IEC 60068-2-3
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -10...50 °C bez snížení zatížení
    50...60 °C s koeficientem snížení zatížení
    teplota okolí pro uskladnění
    -25...70 °C
    pracovní nadmořská výška
    <= 1000 m bez snížení zatížení
    1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m
    pracovní poloha
    Svislá +/- 10 stupňů
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Russian
    • Chinese
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Catalog: Altivar 32 variable speed drives (Verze 4.0)
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ATV32 communication parameters addresses (Verze 2.5)
    BMP Synchronous Motor manual (Verze 1.3)
    Datum 12.9.17
    Velikost 1 MB
    ATV32 Quick Start Annex: SCCR (Verze 02)
    Datum 14.12.17
    Velikost 124.1 KB
    ATV32 PROFINET Manual : VW3A3627 (Verze 01)
    Datum 14.12.17
    Velikost 4.2 MB
    BMP Synchronmotor Motorhandbuch (Verze 1.3)
    Datum 8.2.17
    Velikost 1.1 MB
    Frekvencné menice Altivar 32 (Verze 1)
    Datum 31.1.18
    Velikost 5.7 MB
    Frekvencné menice Altivar 32 (Verze 1)
    Datum 31.1.18
    Velikost 1.2 MB
    ATV32: Handbuch zu integrierten Sicherheitsfunktionen (Verze 07)
    Altivar 32 Inštalačný manuál (Verze 1)
    Datum 31.1.18
    Velikost 5.7 MB
    ATV32: safety integrated functions manual (Verze 07)
    ATV32 Programming manual (Verze 03)
    Datum 13.11.16
    Velikost 2 MB
    ATV32 Kurzanleitung (Verze 03)
    Datum 11.3.15
    Velikost 967.7 KB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for ATV32H075N4: Altivar 32 variable speed drives - Three-phase supply voltage 380…500 V 50/60 Hz, with integrated EMC filter (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Frekvencní menice Altivar 32 (Verze 1.0)
    Datum 31.1.18
    Velikost 2.7 MB
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Verze 1.0)
    Datum 18.7.18
    Velikost 1.7 MB
    ATV32 C-TICK CERTIFICATE (Verze 1.0)
    Datum 19.6.18
    Velikost 60.1 KB
    ATV320-ATEX-CERTIFICATE (Verze 1.0)
    Datum 6.2.19
    Velikost 5.6 MB
    ATV32 UL CERTIFICATE (Verze 1.0)
    Datum 21.8.18
    Velikost 384.6 KB
    ATV320 RCM CERTIFICATE (Verze 1.0)
    Datum 19.6.18
    Velikost 219.2 KB
    ATV32-320-ATEX-CERTIFICATE (Verze 1.0)
    Datum 6.2.19
    Velikost 8.5 MB
    ATV32-320_EC_TYPE_EXAMINATION (Verze 1.0)
    Datum 6.2.19
    Velikost 361.9 KB
    ATV32 320 CSA CERTIFICATE (Verze 1.0)
    Datum 19.6.18
    Velikost 42.2 KB
    ATV32 320B EU DECLARATION (Verze 1.0)
    Datum 6.2.19
    Velikost 803 KB
    ATV320 UL CERTIFICATE (Verze 1.0)
    Datum 31.5.18
    Velikost 381.8 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Instruction Sheet - ATV320/32 Fan Kit (Verze 02)
    Datum 11.8.16
    Velikost 3.9 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 23.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 23.3.19
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Verze 01)
    Product Environmental Profile Altivar 32 Range: 0.18 to 4 kW (Verze 1.1)
    GSD soubory
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.7 IE02b) (Verze 1.7)
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.12 (Verze 1.12)
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ALTIVAR 32, 0.18 – 4 kW, Product End-of-Life Instructions (Verze 1.0)
    Soubory EDS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ATV32_CANopen_EDS (Verze 2.5)
    Datum 31.1.19
    Velikost 25.2 KB
    Ethernet_EDS_VW3A3616 (Verze 1.14)
    Datum 31.1.19
    Velikost 50.9 KB
    ATV32_CANopen_EDS (Verze 2.7)
    Datum 31.1.19
    Velikost 25.2 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Verze 109)
    Datum 31.1.19
    Velikost 70.5 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Verze 1.12)
    Datum 31.1.19
    Velikost 143.3 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Verze 1.2.1)
    Datum 18.3.19
    Velikost 106.6 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Verze 1.11)
    Datum 31.1.19
    Velikost 155.4 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Verze 1.8)
    Datum 31.1.19
    Velikost 53.7 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.