Přeskočit na hlavní obsah
Czech Republic
Naše značky
Počet položek v košíku je
0
Moje produkty
Počet položek v košíku je
0
Můj seznam
Přihlášení/registrace
User name
Odhlásit
Naše značky
Zaregistrujte se ještě dnes
Získejte vlastní nástroje a služby pro produkty
Přístup ke školení
Správa případů podpory
Vytvářejte a spravujte své objednávky (pouze autorizovaní partneři)
Přihlásit se
Vytvořit účet
Přečtěte si o dalších
výhodách
0
počet dokumentů je
Cancel
Hlavní nabídka
Produkty
Hlavní nabídka
Software
Hlavní nabídka
Služby
Hlavní nabídka
Řešení
Hlavní nabídka
Pro váš domov
Hlavní nabídka
Podpora
Hlavní nabídka
Společnost
Czech Republic
Naše značky
Moje produkty
Počet položek v košíku je
0
Můj seznam
Počet položek v košíku je
0
Přihlášení/registrace
opens in new Window
User name
Odhlásit
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric
Vítejte na našich internetových stránkách.
Zůstat na této internetové stránce
Vyberte zemi
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
ATV71 480V 3KW 4HP permanent magnet synchronous
ATV71HU30N4Z383
Výroba ukončena:
1. 11. 2020
Ukončení servisní podpory:
13. 4. 2021
Doporučené náhradní produkty
ATV71HU30N4Z383 nahrazuje následující skupina produktů:
1×
frekvenční měnič ATV340-3kW-380...400V-3f-EMC filtr-IP20-třída 3C3 a 3S3
ATV340U30N4
1×
frekvenční měnič ATV930 - 4kW - 400...480V - 3 fázový - IP21 - s brzdným modulem
ATV930U40N4
1×
frekvenční měnič 4 kW- In = 9,3 A- 3fáz.- IP 20- EMC filtr C2- bez terminálu
ATV930U40N4Z
Nebo
ATV71HU30N4Z383 lze nahradit kterýmkoli z následujících produktů:
1×
frekvenční měnič ATV340-3kW-380...400V-3f-EMC filtr-IP20-třída 3C3 a 3S3
ATV340U30N4
1×
frekvenční měnič 4 kW- In = 9,3 A- 3fáz.- IP 20- EMC filtr C2- bez terminálu
ATV930U40N4Z
ATV71HU30N4Z383 nahrazuje následující skupina produktů: