Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Servopohony Lexium 32
BMH1001P01A2A Schneider Electric

BMH1001P01A2A

Green premium brand logo
BMH1001P01A2A Schneider Electric
BMH1001P01A2A
Green premium brand logo

servomotor BMH - 3.3 Nm - 6000 rpm - hladká hřídel - bez brzdy - IP54

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    typ produktu nebo součásti
    Servomotor
    označení přístroje
    BMH
    maximální mechanická rychlost
    6000 ot./min
    klidový krouticí moment
    3,3 N.m pro LXM32.D12N4 při 3 A, 400 V, třífázové
    3,3 N.m pro LXM32.D12N4 při 3 A, 480 V, třífázové
    3,4 N.m pro LXM32.D18N4 při 6 A, 400 V, třífázové
    3,4 N.m pro LXM32.D18N4 při 6 A, 480 V, třífázové
    maximální klidový moment
    10,8 N.m pro LXM32.D12N4 při 3 A, 400 V, třífázové
    10,8 N.m pro LXM32.D12N4 při 3 A, 480 V, třífázové
    10,8 N.m pro LXM32.D18N4 při 6 A, 400 V, třífázové
    10,8 N.m pro LXM32.D18N4 při 6 A, 480 V, třífázové
    jm. výstupní výkon
    800 W pro LXM32.D12N4 při 3 A, 400 V, třífázové
    800 W pro LXM32.D12N4 při 3 A, 480 V, třífázové
    1300 W pro LXM32.D18N4 při 6 A, 400 V, třífázové
    1300 W pro LXM32.D18N4 při 6 A, 480 V, třífázové
    jmenovitý kroutící moment
    1,9 N.m pro LXM32.D12N4 při 3 A, 400 V, třífázové
    1,9 N.m pro LXM32.D12N4 při 3 A, 480 V, třífázové
    3,1 N.m pro LXM32.D18N4 při 6 A, 400 V, třífázové
    3,1 N.m pro LXM32.D18N4 při 6 A, 480 V, třífázové
    jmenovité otáčky
    4000 ot/min pro LXM32.D12N4 při 3 A, 400 V, třífázové
    4000 ot/min pro LXM32.D12N4 při 3 A, 480 V, třífázové
    4000 ot/min pro LXM32.D18N4 při 6 A, 400 V, třífázové
    4000 ot/min pro LXM32.D18N4 při 6 A, 480 V, třífázové
    kompatibilita
    LXM32.D12N4 při 400...480 V třífázové
    LXM32.D18N4 při 400...480 V třífázové
    provedení hřídele
    Hladká hřídel
    stupeň krytí IP
    IP54 standardní
    rozlišení enkodéru
    131072 poloh na otáčku
    parkovací brzda
    Ne
    upevnění
    Mezinárodní standardní příruba
    elektrické připojení
    Otočné pravoúhlé konektory
    Doplňky
    kompatibilní řada
    Lexium 32
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    480 V
    počet fází v síti
    Třífázové
    trvalý mezní proud
    3,15 A
    trvalý výkon
    1,76 W
    maximální proud Irms
    11,9 A pro LXM32.D12N4
    11,9 A pro LXM32.D18N4
    maximální trvalý proud
    11,93 A
    druhý konec hřídele
    Bez druhého konce hřídele
    průměr hřídele
    19 mm
    délka hřídele
    40 mm
    typ enkodéru
    Jednootáčkový SinCos Hiperface
    osová výška motoru
    100 mm
    délka motoru
    1
    konst. točivého momentu
    1.1 N.m/A at 120 °C
    zpětná emf konstanta
    70,3 V/krpm při 120 °C
    počet pólů motoru
    10
    moment setrvačnosti motoru
    3,19 kg.cm²
    odpor statoru
    3.1 Ohm at 20 °C
    indukčnost statoru
    13,9 mH při 20 °C
    el. časová konstanta statoru
    4,5 ms při 20 °C
    max. radiální síla Fr
    900 N při 1000 ot./min
    720 N při 2000 ot./min
    630 N při 3000 ot./min
    570 N při 4000 ot./min
    530 N při 5000 ot./min
    max. axiální síla Fa
    0,2 x Fr
    typ chlazení
    Přirozené proudění
    délka
    128,6 mm
    průměr centrovacího kroužku
    95 mm
    hloubka středního kroužku
    3,5 mm
    počet montážních otvorů
    4
    montážní otvor o průměru
    9 mm
    průměr kruhu mont. otvorů
    115 mm
    hmotnost přístroje
    3,34 kg
    Balení
    Typ balení 1
    PCE
    Počet jednotek v balení
    1
    Hmotnost balení (libry)
    3,64 kg
    Výška balení 1
    22 cm
    Šířka balení 1
    20 cm
    Délka balení 1
    40 cm
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Směrnice EU RoHS
    Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
    Deklarace EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Informace o životním prostředí
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Neobsahuje PVC
    Ano
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky9
    • čeština4
    • English5
    • German2
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 8.2 MB
    Datum 6.11.20
    Uživatelská příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    BMH Servo motor Motor manual (Verze V2.1)
    Popis
    BMH Servo motor Motor manual
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 2.2 MB
    Datum 1.3.16
    Popis
    BMH Servo motor Motor manual
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 2.3 MB
    Datum 1.3.16
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    BMH1001P01A2A : BMH1001P01A2A_ROHS_DECLARATION
    Popis
    BMH1001P01A2A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Popis
    BMH1001P01A2A_ROHS_DECLARATION
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    BMH1001P01A2A : servomotor BMH - 3.3 Nm - 6000 rpm - hladká hřídel - bez brzdy - IP54
    Popis
    servomotor BMH - 3.3 Nm - 6000 rpm - hladká hřídel - bez brzdy - IP54
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Popis
    servomotor BMH - 3.3 Nm - 6000 rpm - hladká hřídel - bez brzdy - IP54
    Environmentální profil produktu
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 342.8 KB
    Datum 1.8.20
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 18.6 MB
    Datum 9.6.17
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    BMH1001P01A2A : BMH1001P01A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Popis
    BMH1001P01A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Popis
    BMH1001P01A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.