Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Přehled
    Název typu
    APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 1500, 230V
    Zahrnuje
    CD se softwarem , Počet 1 – Odpojitelný napájecí kabel IEC , Telefonní kabel , Kabel USB , Uživatelská příručka , Záruční karta
    Standardní dodací lhůta
    Obvykle na skladě
    Distribuce produktů
    Afghánistán , Albánie , Alžírsko , Andorra , Angola , ANTIGUA A BARBUDA , Arménie , Austrálie , Rakousko , Ázerbájdžán , Bahrajn , Bangladéš , Bělorusko , Belgie , Benin , Bhútán , Bolívie , BOSNA A HERCEGOVINA , Botswana , Brazílie , Brunej Darussalam , Bulharsko , Burkina Faso , Burundi , Kambodža , Kamerun , Kajmanské ostrovy , Středoafrická republika , Čad , Chile , Congo , CONGO, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA , Cookovy ostrovy , POBŘEŽÍ SLONOVINY , Chorvatsko , Kypr , Česká republika , Dánsko , Džibutsko , Dominika , Východní Timor , Egypt , Rovníková Guinea , Eritrea    , Estonsko , Etiopie , Fidži , Finsko , Francie , Gabon , Gambie , Gruzie , Německo , Ghana , Gibraltar , Řecko , Guadeloupe , Guinea , Francouzská Guyana , Hongkong , Maďarsko , Island , Indonésie , Írán (Islámská republika) , Irák , Irsko , Izrael , Itálie , Jordánsko , Kazachstán , Keňa , KOREA, REPUBLIKA , Kuvajt , Lotyšsko , Libanon , Lesotho , Libérie , Lichtenštejnsko , Litva , Lucembursko , Makedonie , Malawi , Malajsie , Mali , Malta , Martinik , Mauritánie , Moldávie, republika , Mongolsko , Maroko , Mozambik , Myanmar , Namibie , Nepál , Nizozemsko , Nový Zéland , Niger , Nigérie , Norsko , Omán , Pákistán , Papua Nová Guinea , Paraguay , Peru , Filipíny , Polsko , Portugalsko , Rumunsko , RUSKÁ FEDERACE , Rwanda , Saudská Arábie , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOVENSKO (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) , Slovinsko , Somálsko , Jižní Afrika , Španělsko , Srí Lanka , Súdán , Surinam , Švédsko , Švýcarsko , Tádžikistán , TANZÁNIE, SJEDNOCENÁ REPUBLIKA , Thajsko , Togo , Tunisko , Turecko , Turkmenistán , Uganda , Ukrajina , Spojené arabské emiráty , Uruguay , Uzbekistán , VIETNAM , Západní Sahara , Jemen , Zambie , Zimbabwe
    Výstup
    Výstupní výkon
    865 wattů / 1500 VA
    Max. nastavitelný výkon (W)
    865 wattů / 1500 VA
    Jmenovité výstupní napětí
    230V
    Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
    50/60 Hz +/- 3 Hz
    Koeficient amplitudy
    3 : 1
    Line interaktivní
    Druh průběhu
    Iterační aproximace sinusového průběhu
    Připojení výstupu
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (5) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (5) IEC 320 C13 (Surge Protection)
    Vstup
    Jmenovité vstupní napětí
    230V
    Vstupní kmitočet
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)
    Typ připojení vstupu
    IEC-320 C14
    Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
    176 - 294 V
    Pro napájení z rozvodné sítě lze upravit rozsah vstupního napětí.
    156 - 300V
    Kapacita vstupního jističe
    10 A
    Baterie a doba běhu
    Typ baterie
    Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče
    Typická doba nabíjení
    8 hodin
    Náhradní akumulátor
    APCRBC124
    Počet bateriových modulů
    1
    Komunikace a správa
    Port rozhraní
    Volitelný jednoduchý signalizační kabel RS232 , USB
    Řídicí panel
    Multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola
    Zvukové upozornění
    Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
    Přepěťová ochrana a filtrace
    Energie rázu
    441 Jouly
    Filtrace
    Nepřetržité vícepólové filtrování šumu: propustnost přepěťové ochrany 10 % standardu IEEE: nulová průchozí odezva: okamžitě
    Ochrana datové linky
    Analogová telefonní linka pro telefon, fax, modem a DSL (konektor RJ-11) , Ethernetový kabel 10/100/1000 Base-T (konektor RJ-45)
    Fyzický
    Maximální výška
    301.0 mm
    Maximální šířka
    112.0 mm
    Maximální hloubka
    380.0 mm
    Čistá hmotnost
    12.7 kg
    Hmotnost při dodání
    14.3 kg
    Výška při dodání
    387.0 mm
    Šířka při dodání
    238.0 mm
    Hloubka při dodání
    488.0 mm
    Počet jednotek v celém balení
    1.0
    Barva
    Černá
    Kódy SCC
    1073130426874 8
    Počet jednotek připadajících na paletu
    20.0
    Okolní
    Provozní prostředí
    0 - 40 °C
    Provozní relativní vlhkost
    0 - 95 %
    Provozní nadmořská výška
    0-9000 metrů
    Okolní teplota při uskladnění
    -15 - 45 °C
    Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95 %
    Nadmořská výška při uskladnění
    0-15000 metrů
    Slyšitelný hluk ve vzdálenosti 1 metru od povrchu jednotky
    45.000 dB
    Vyhovuje normám
    Schválení
    Znak "A" , Značka C , CE , GOST , Značka GS , TUV , TelePermit
    Standardní záruka
    2 roky na opravu nebo výměnu , 3 roky, oprava nebo výměna, pro země Evropské unie
    Pravidla ochrany zařízení
    Životní cyklus: 150 000 EUR , Doba životnosti: 200 000 AUD , Doba životnosti: 75 000 GBP
    Nabídka udržitelného řešení
    Směrnice RoHS
    Vyhovuje
    Směrnice REACH
    REACH: Neobsahuje žádné SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy)
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Latvian
    • Danish
    • Slovenian
    • Finnish
    • Serbian
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Russian
    • Greek
    • Lithuanian
    • Croatian
    • German
    • Estonian
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Back-UPS Pro Family Specification Sheet (230 volt/IEC-320 units) (Verze 0)
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Back-UPS Pro 1200GI a 1500GI (Verze 1)
    Datum 7.3.19
    Velikost 1.3 MB
    Back-UPS Pro 1200GI и 1500GI (Verze 1)
    Datum 7.3.19
    Velikost 446.5 KB
    Back-UPS Pro 1200GI und 1500GI (Verze 1)
    Datum 7.3.19
    Velikost 443.1 KB
    Back-UPS BR 550GI/900GI/900G-FR/1200GI/1200G-FR/1500GI/1500G-FR AR (Verze 0)
    Back-UPS Pro 1200GI & 1500GI (Verze 1)
    Datum 7.3.19
    Velikost 249.9 KB
    Addendum Back-UPS 550/700/900/1200/1500 VA - RCM (Verze 0)
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Specifikace produktů BR1200GI, BR1500GI (Verze 0)
    BR1200GI, BR1500GI Specification Sheet (Verze 0)
    Back-UPS Pro BR1200GI and BR1500GI Specification Sheet (Verze 0)
    Certifikát
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Verze 0)
    Australia EMC Test Approval for Power-Saving Back-UPS 1200/1500VA 230V (Verze 0)
    EAC certificate for BackUPS (Verze 1)
    Datum 26.2.16
    Velikost 2.9 MB
    UPS out of scope of China CCC Compulsory Certification (Chinese) (Verze 0)
    CB Test Approval for Power-Saving RS 1200/1500 230V (Verze 3)
    UPS out of scope of China CCC Compulsory Certification (English) (Verze 0)
    Power Saving Back-UPS Pro 1500 230V granted Korea KC approval (Verze 0)
    TUV-GS Certification for Power Saving Back-UPS RS 1500, 1200, 230V (Verze 0)
    EU DOC for BR series (Verze 0)
    Datum 8.2.19
    Velikost 128 KB
    Phone Protection Module (APCTEL001) used in UPS Pro 1200/1500 230V granted New Zealand approval (Verze 0)
    EMC Test Approval for Power-Saving Back-UPS 1200/1500VA 230V (Verze 1)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ePEP - Product Environmental Profile 2 for Back-UPS (Verze 1)
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EoLi - Back-UPS Profile 2 (Verze 1)
    Datum 6.3.19
    Velikost 85.6 KB
    Záruční lhůta
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Warranty for Australian Consumer Law (Verze 0)
    Datum 7.2.19
    Velikost 33.5 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.