Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobrazit vše   Servopohony Lexium 32
BSH1003P12A2A Schneider Electric

BSH1003P12A2A

Green premium brand logo
BSH1003P12A2A Schneider Electric
BSH1003P12A2A
Green premium brand logo

AC servomotor BSH - 7.8 N.m - 2500 rpm - hřídel s perem - bez brzdy - IP50

Zobrazit více parametrů
Maximální počet produktů, které lze porovnat, je 4. Odeberte již přidané produkty.

  • Základní popis
    typ produktu nebo součásti
    Servomotor
    označení přístroje
    BSH
    maximální mechanická rychlost
    6000 ot./min
    klidový krouticí moment
    8 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    8 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    7,8 N.m pro LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofázové
    7,8 N.m pro LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofázové
    7,8 N.m pro LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofázové
    7,8 N.m pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    7,8 N.m pro LXM05BD42M3X, 200...240 V, třífázové
    7,8 N.m pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    7,8 N.m pro LXM05CD42M3X, 200...240 V, třífázové
    6,7 N.m pro LXM15LD21M3, 230 V, třífázové
    6,7 N.m pro LXM15LD17N4, 230 V, třífázové
    6,7 N.m pro LXM15LD17N4, 400 V, třífázové
    6,7 N.m pro LXM15LD17N4, 480 V, třífázové
    7,8 N.m pro LXM15LD28M3, 230 V, třífázové
    7,8 N.m pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    7,8 N.m pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    7,8 N.m pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    7,8 N.m pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    7,8 N.m pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    7,8 N.m pro LXM05AD42M3X, 200...240 V, třífázové
    maximální klidový moment
    28,3 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    28,3 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    19,69 N.m pro LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofázové
    19,69 N.m pro LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofázové
    19,69 N.m pro LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofázové
    15,5 N.m pro LXM15LD21M3, 230 V, třífázové
    12,5 N.m pro LXM15LD17N4, 230 V, třífázové
    12,5 N.m pro LXM15LD17N4, 400 V, třífázové
    12,5 N.m pro LXM15LD17N4, 480 V, třífázové
    19,69 N.m pro LXM15LD28M3, 230 V, třífázové
    19,69 N.m pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    19,69 N.m pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    23,17 N.m pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    23,17 N.m pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    23,01 N.m pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    23,17 N.m pro LXM05AD42M3X, 200...240 V, třífázové
    23,01 N.m pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    23,17 N.m pro LXM05BD42M3X, 200...240 V, třífázové
    23,01 N.m pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    23,17 N.m pro LXM05CD42M3X, 200...240 V, třífázové
    jm. výstupní výkon
    2000 W pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    2600 W pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    1100 W pro LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofázové
    1100 W pro LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofázové
    1100 W pro LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofázové
    1100 W pro LXM05AD42M3X, 200...240 V, třífázové
    1100 W pro LXM05BD42M3X, 200...240 V, třífázové
    1100 W pro LXM05CD42M3X, 200...240 V, třífázové
    1300 W pro LXM15LD28M3, 230 V, třífázové
    1700 W pro LXM15LD17N4, 230 V, třífázové
    1700 W pro LXM15LD21M3, 230 V, třífázové
    1800 W pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    1800 W pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    1800 W pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    2000 W pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    2000 W pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    2200 W pro LXM15LD17N4, 400 V, třífázové
    2200 W pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    2200 W pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    2300 W pro LXM15LD17N4, 480 V, třífázové
    jmenovitý kroutící moment
    6,3 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    6,3 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    3,7 N.m pro LXM15LD17N4, 480 V, třífázové
    6,73 N.m pro LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofázové
    6,73 N.m pro LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofázové
    6,73 N.m pro LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofázové
    4,6 N.m pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    4,6 N.m pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    4,7 N.m pro LXM15LD17N4, 400 V, třífázové
    5 N.m pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    5 N.m pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    5,7 N.m pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    5,7 N.m pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    5,7 N.m pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    6 N.m pro LXM15LD17N4, 230 V, třífázové
    6 N.m pro LXM15LD21M3, 230 V, třífázové
    6,3 N.m pro LXM15LD28M3, 230 V, třífázové
    6,73 N.m pro LXM05AD42M3X, 200...240 V, třífázové
    6,73 N.m pro LXM05BD42M3X, 200...240 V, třífázové
    6,73 N.m pro LXM05CD42M3X, 200...240 V, třífázové
    jmenovité otáčky
    3000 ot/min pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    4000 ot/min pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    4500 ot/min pro LXM15LD17N4, 400 V, třífázové
    6000 ot/min pro LXM15LD17N4, 480 V, třífázové
    1500 ot/min pro LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofázové
    1500 ot/min pro LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofázové
    1500 ot/min pro LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofázové
    1500 ot/min pro LXM05AD42M3X, 200...240 V, třífázové
    1500 ot/min pro LXM05BD42M3X, 200...240 V, třífázové
    1500 ot/min pro LXM05CD42M3X, 200...240 V, třífázové
    2000 ot/min pro LXM15LD28M3, 230 V, třífázové
    2500 ot/min pro LXM15LD17N4, 230 V, třífázové
    2500 ot/min pro LXM15LD21M3, 230 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    4000 ot/min pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    4000 ot/min pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    4500 ot/min pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    4500 ot/min pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    kompatibilita
    LXM05AD28M2 při 200...240 V jednofázové
    LXM05BD28M2 při 200...240 V jednofázové
    LXM05CD28M2 při 200...240 V jednofázové
    LXM15LD21M3 při 230 V třífázové
    LXM05AD42M3X při 200...240 V třífázové
    LXM05BD42M3X při 200...240 V třífázové
    LXM05CD42M3X při 200...240 V třífázové
    LXM15LD17N4 at 230 V three phase
    LXM15LD17N4 at 400 V three phase
    LXM15LD17N4 at 480 V three phase
    LXM15LD28M3 při 230 V třífázové
    LXM05AD34N4 at 380...480 V three phase
    LXM05BD34N4 at 380...480 V three phase
    LXM05CD34N4 at 380...480 V three phase
    LXM15MD28N4 at 400 V three phase
    LXM15MD28N4 at 480 V three phase
    LXM15MD40N4 at 400 V three phase
    LXM15MD40N4 at 480 V three phase
    LXM32.D30N4 při 400 V třífázové
    LXM32.D30N4 při 480 V třífázové
    provedení hřídele
    S perem a drážkou
    stupeň krytí IP
    IP50 standard
    rozlišení enkodéru
    131072 poloh na otáčku x 4096 otáček
    parkovací brzda
    Ne
    upevnění
    Mezinárodní standardní příruba
    elektrické připojení
    Otočné pravoúhlé konektory
    Doplňky
    kompatibilní řada
    Lexium 32
    Lexium 05
    Lexium 15
    supply voltage max
    480 V
    počet fází v síti
    Třífázové
    trvalý mezní proud
    6,6 A
    maximum continuous power
    3,14 W
    maximální proud Irms
    28,3 A pro LXM15LD21M3
    28,3 A pro LXM15LD28M3
    28,3 A pro LXM15LD17N4
    28,3 A pro LXM15MD28N4
    28,3 A pro LXM15MD40N4
    28,3 A pro LXM05AD28M2
    28,3 A pro LXM05AD42M3X
    28,3 A pro LXM05AD34N4
    28,3 A pro LXM05BD28M2
    28,3 A pro LXM05BD42M3X
    28,3 A pro LXM05BD34N4
    28,3 A pro LXM05CD28M2
    28,3 A pro LXM05CD42M3X
    28,3 A pro LXM05CD34N4
    28,3 A pro LXM32.D30N4
    maximální trvalý proud
    28,3 A
    spínaná frekvence
    8 kHz
    druhý konec hřídele
    Bez druhého konce hřídele
    průměr hřídele
    19 mm
    délka hřídele
    40 mm
    šířka klíče
    30 mm
    typ enkodéru
    Víceotáčkový SinCos Hiperface
    osová výška motoru
    100 mm
    délka motoru
    3
    konst. točivého momentu
    1,22 N.m/A při 120 °C
    zpětná emf konstanta
    77 V/krpm při 120 °C
    počet pólů motoru
    8
    moment setrvačnosti motoru
    3,22 kg.cm²
    odpor statoru
    1,43 Ω při 20 °C
    indukčnost statoru
    8,8 mH při 20 °C
    el. časová konstanta statoru
    6,15 ms při 20 °C
    max. radiální síla Fr
    1050 N při 1000 ot./min
    660 N při 4000 ot./min
    730 N při 3000 ot./min
    830 N při 2000 ot./min
    max. axiální síla Fa
    0,2 x Fr
    typ chlazení
    Přirozené proudění
    délka
    240,5 mm
    průměr centrovacího kroužku
    95 mm
    hloubka středního kroužku
    3,5 mm
    počet montážních otvorů
    4
    montážní otvor o průměru
    9 mm
    průměr kruhu mont. otvorů
    115 mm
    hmotnost přístroje
    7,4 kg
    Balení
    Typ balení 1
    PCE
    Počet jednotek v balení
    1
    Hmotnost balení (libry)
    7,5 kg
    Výška balení 1
    15,4 cm
    Šířka balení 1
    16,3 cm
    Délka balení 1
    40,7 cm
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržitelné nabídky
    Green Premium produkt
    Nařízení REACh
    Směrnice EU RoHS
    Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
    Deklarace EU RoHS
    Neobsahuje rtuť
    Ano
    Informace výjimce o RoHS
    Nařízení China RoHS
    Informace o životním prostředí
    WEEE
    Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
    Neobsahuje PVC
    Ano
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky8
    • čeština4
    • English4
    • German2
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 8.2 MB
    Datum 6.11.20
    Uživatelská příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    BSH Servo motor, Motor manual (Verze 04)
    Popis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.5 MB
    Datum 1.1.17
    Popis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.5 MB
    Datum 1.1.17
    Certifikát
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 393.5 KB
    Datum 18.8.16
    Deklarace EU RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    BSH1003P12A2A : BSH1003P12A2A_ROHS_DECLARATION
    Popis
    BSH1003P12A2A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Popis
    BSH1003P12A2A_ROHS_DECLARATION
    Deklarace REACh
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    BSH1003P12A2A : BSH1003P12A2A_REACH_DECLARATION
    Popis
    BSH1003P12A2A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Popis
    BSH1003P12A2A_REACH_DECLARATION
    Prohlášení o shodě
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 950.9 KB
    Datum 20.8.18
    Prohlášení o nařízení China RoHS
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    BSH1003P12A2A : BSH1003P12A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Popis
    BSH1003P12A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 24.11.20
    Popis
    BSH1003P12A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.